Electrolyzer Solutions | Parker Japan
Parker Image

さまざまなタイプの電解槽がグリーン水素の生産にどのように使用されるかを学びましょう。

電解槽給水精製

水はグリーン水素生産の原料であり、超純度の品質に処理する必要があります。必要な水処理ソリューションは、電解槽の選択と水源によって異なります。

パーカーの水処理ソリューションは、工業用およびプロセス用水をフィルタリング、浄化、放出、再捕集、または再利用する方法を提供します。私たちのカスタマイズされた膜およびフィルトレーションシステムは、電解槽アプリケーション向けに事前にテストされたパッケージスキッドまたはターンキーコンテナ化ソリューションで最適な信頼性を提供します。

 

関連商品:パーカー水浄化

Water Purification System

電解槽 ガス/水分離(水素と酸素)

純水は電解槽スタックに供給され、そこで水素と酸素の2つのガスストリームに分離されます。この段階では、両方のガスストリームは水で飽和しており、下流で浄化される前に効率的に除去する必要があります。また、分離された水がスタックに再循環される際には、液体からガスの痕跡を取り除くことが効率を最大化するために重要です。

電解槽アプリケーション向けに、パーカーは独自のジェミニソリューションを開発しました。このソリューションは、バルク水分離、高効率ガスコアレッシング(パーカーの独自技術PEACHを利用)および脱ガスを組み合わせており、分離された水はスタックに戻されます。複数のフィルトレーションおよび分離技術を1つのシステムに統合することで、顧客は効率の向上、複雑さの軽減、コスト削減、そしてフットプリントの縮小を享受できます。ジェミニソリューションは、水素および酸素ガスストリームからバルク水を分離するために使用できます。

関連商品:PEACH Gemini PuraSep 2 - PECOシリーズ GEM2 Horiz

 

PEACH Gemini system

電解槽冷却

グリーン水素の生産における最も確立されたプロセスは、アルカリ水電解とプロトン交換膜(PEM)電解です。両方のプロセスでは、液体が電解槽スタックを循環して水素と酸素を生成します。電解プロセス中に熱が放出され、電解質溶液が沸騰して蒸発するのを防ぐために冷却が必要です。これは危険であり、反応の効率を低下させる可能性があります。さらに下流では、水素が圧縮され、圧縮中間ステージとアフタークーラーが必要です。水または水-グリコール混合物の閉ループが、水素生産プロセスのさまざまなクーラーを冷却するために使用されます。そして、閉ループは中央システムで冷却されます。

関連商品:

 

LAC液体クーラー(ACモーター付き)

QDCモーター搭載QDC液体クーラー

QACモーター付きQAC液体クーラー

 

生産プロセス用水冷却器

ヒートリック印刷回路熱交換器

水素ガス精製

パーカーは、圧縮空気およびガス処理技術の市場リーダーとして40年以上の実績があります。私たちは、ガス流量と圧力に応じて拡張可能なフィルトレーションおよび吸着技術を含む幅広い浄化ソリューションを提供しています。水素ガスに関しては、電解槽内のスペース制限を考慮して、温度スイング吸着(TSA)乾燥および脱酸素技術を用いたカスタマイズソリューションを開発しています。また、オンラインガスモニタリングも利用可能です。

電解槽の用途についてお問い合わせください。

WVM purification system
Parker Image

油圧ユニットは水から水素を生成する電気化学反応を駆動する力と圧力を提供し、水素生産において重要な役割を果たします。

高圧ブレーダー蓄圧器は、電解槽で水素の圧力を貯蔵および調整するために一般的に使用され、安全かつ効率的な生産を確保します。さらに、高圧で水素を貯蔵することで、輸送が容易になり、輸送やエネルギー生産を含む燃料源として使用できます。

PEM電解槽用油圧パワーユニット

24 MWのPEM電解水分解実証プラントに供給されるグリーン水素のために、パーカーは最大400バールの動作圧力に設計された油圧パワーユニットを供給しました。このスタックは、スタックを圧縮する3つの大きなシリンダーと、プロトン交換膜に作用する8つの小さなシリンダーを操作します。

高圧ブレーダーアキュムレーター

パーカーのEHV高圧ブレーダー蓄圧器は、水素用途向けに設計されています。水素が生成されると、それは蓄圧器のチャンバーに供給され、油圧液を別のチャンバーに押し出します。これにより、ガスの圧力を調整でき、過圧力を防ぐことができます。

関連商品:

 

ブレーダーアキュムレーター - 高圧 (EHV)

 

 

グリーン水素生産のための流体輸送技術

 

電解における流体輸送技術の利用

緑色水素電解槽における流体輸送は、セルへの流体の移動やセルからの流体の排出に使用される継手、コネクタ、バルブ、ホースおよびチューブを指します。パーカーの製品は、電解プロセスに必要な圧力と温度に対応するように設計されており、耐腐食性合金で作られています。

 

特集 継手、コネクタ、レギュレーター、センサー、ホース

パーカーのグリーン水素電解槽アプリケーション向け流体輸送ソリューションは、稼働時間を最適化するように設計されています。小径コネクタ、カップリング、ホース、センサー、チューブを使用して、圧力、温度、流量を制御し、漏れのない接続を確保します。

関連商品:

 

圧力センサー SCP04

316Lステンレススチールプッシュイン継手 LF 3800

パーカー プロファイルシリーズ200のドライブレーククイックカップリング

クイックカップリングシリーズ 20

クイックカップリングシリーズ 21

クイックカップリングシリーズ 27

パーフランジ F37 非溶接配管システム

トゥーフェルールチューブ継手 A-LOKシリーズ

シングルフェルールチューブ継手 CPIシリーズ

帯電防止PUチューブ

中圧ニードルバルブ 20SMシリーズ パーカーオートクレーブ

MPI ニードルバルブ MANシリーズ

中圧チェックバルブ パーカーオートクレーブ

圧力調整器 IR4000シリーズ

アイソレーションボールバルブ ハイプロシリーズ

ボールバルブ Bシリーズ

ボールバルブ、トランニオンスタイル、HBシリーズ

グリーン水素生産のためのシーリング技術

 

効率的な水素生産には、その大きさからシーリングシステムに対して要求が厳しい大規模な電解槽システムが必要です。アルカリ電解槽の場合、化学的耐性と耐用年数が特に重要であり、PEM電解槽は低透過性のシーリングソリューションを必要とします。固体酸化物電解槽は高温動作により、金属シーリングシステムなどの非ポリマーシーリングソリューションを求めます。

特集 シーリングソリューション


高い熱要件、極端な圧力、化学的耐性は、電解槽のシーリングシステムにおける課題です。パーカー・プラディファは、これらの条件に耐える材料と設計を提供しています。また、当社のシーリングソリューションは、コスト効率の良い量産を可能にする簡単に取り付けられるデザインを備えています。

 

水素生産のためのシーリングソリューションについて詳しく学ぶ

関連商品:

 

EPDM Oリング (E8556)

塩素ブチル Oリング (B8885)

複合部品

バイポーラプレート用フレームシール

成形された形状

 

パーカーが水素生産においてどのように目的を持って先導しているかを学びましょう。