Material Handling | Parker Japan
Parker Image

Parkerのノウハウは、様々な形式のロボティクスを使用して、世界中の倉庫を動かし続けています -- 自動ビンピッキングから組立ラインのアームまで。ロボティクスは、品質の高い製品を迅速に作成することで、生産ラインの効率を向上させます。これは、より良い明日をもたらすエンジニアリングのブレークスルーを可能にするという、私たちの継続的なコミットメントの一部です。

マテリアルハンドリング: ロボティクスが主導する

ロボット材料処理装置は製造業で反復作業を行うために長い間使用されてきましたが、技術はその能力を拡大し続けています。運転手のいない電気自動車は、荷物を輸送するために製造および流通施設でますます使用されています。クレーン、シャトル、ロボット、カルーセル、垂直リフトなどのコンポーネントを含む自動倉庫管理システムは、エラーなしで24時間365日稼働しながら、倉庫全体を自動化することができます。

Robot moving through warehouse

注目の商品

ゲートウェイモジュール

 PVSGは通信ポート間のルーティングおよびゲートウェイインターフェースを提供します。PVSGは複雑な車両のCANバス利用をバランスさせるのに最適です。そのCANバスは、PVSG Config Toolを使用して設定されたメッセージをルーティング、リピート、またはブロックします。

Communication gateway module
Yellow bus being charged

FEATURED BLOG

トラックおよびバスの電動化における主要な進歩を推進するために、強化されたバッテリー技術がこれまで以上に必要とされている理由を学びましょう。

注目のビデオ

マテリアルハンドリングソリューションは物流を改善します

 パーカーの製品とシステムは、マテリアルハンドリングにおいて製造と物流の改善に貢献しています。クレーンソリューションは、精密な位置決めとホイスト制御で最高のパフォーマンスを提供します。フォークリフト技術は、次世代のリモートモニタリングと精密なパフォーマンスを提供します。

Material handling solutions help to improve manufacturing and logistics. Parker's crane solutions are proven technology products, providing the highest performance with precise positioning and hoist control. Fork lift technology that provide next generation solutions, including remote monitoring and precision performance are explored.

インタラクティブ

輸送機器OEM製品

このインタラクティブグラフィックは商用トラックを表示します。特定の製品について詳しく知るために、さまざまなセクションをクリックしてください。

Semi truck interactive graphic