Stazioni di rifornimento | Parker
Gas fuel station with clouds and blue sky

Le stazioni di rifornimento di idrogeno svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di alternative energetiche più pulite che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio. Fornendo un rifornimento efficiente a una gamma di veicoli elettrici a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), tra cui automobili, camion, autobus e treni, consentono un modo di viaggiare più pulito e sostenibile. Il mercato è posizionato per una rapida espansione, con un obiettivo di 10.000 stazioni da costruire a livello globale entro il 2030. Cogliere l'opportunità di sviluppare l'infrastruttura essenziale per il passaggio mondiale all'energia pulita.

Affidabilità delle stazioni di rifornimento

A causa della minore densità energetica rispetto ai carburanti tradizionali, l'idrogeno deve essere immagazzinato ad alte pressioni per avere un'autonomia di guida paragonabile. L'alta pressione richiede attrezzature e infrastrutture robuste e durevoli. Le stazioni affidabili devono mantenere una pressione costante per garantire un trasferimento efficiente del carburante ed evitare danni alle apparecchiature. L'affidabilità è fondamentale per un funzionamento sicuro ed efficiente delle stazioni di rifornimento.

Parker Image

Qualità e refrigerazione

Qualità dell'idrogeno gassoso

La norma ISO 14687:2019 definisce la qualità dell'idrogeno gassoso quando viene utilizzato come combustibile nei veicoli e nelle celle a combustibile stazionarie. Seguendo questo standard di qualità e rimuovendo le impurità dannose dal carburante, le celle a combustibile funzionano meglio e durano più a lungo.

H2 Hydrogen Molecule Fuel Cell Element

Requisiti di refrigerazione

La refrigerazione è fondamentale per la sicurezza, l'efficienza e la qualità del carburante a idrogeno. Previene il surriscaldamento durante il rifornimento, aumenta l'efficienza dello stoccaggio e preserva la qualità del carburante. Ciò si traduce in un rifornimento più rapido e sicuro e in un miglioramento delle prestazioni e della durata del veicolo. Le stazioni monitorano continuamente le temperature dell'idrogeno per un funzionamento ottimale.

hydrogen logo on gas stations fuel dispenser. h2 combustion Truck engine for emission free ecofriendly transport. 3d rendering

Webinar sulle stazioni di rifornimento

Soluzioni per le stazioni di rifornimento

Risorse utili

Applicazioni