Una rete globale di negozi al dettaglio che sono la vostra fonte locale di riferimento per le soluzioni idrauliche e pneumatiche, compresi tubi, raccordi e prodotti e servizi di filtrazione, tutti sotto lo stesso tetto.
Quando un tubo o un sistema idraulico si guasta, ogni minuto di inattività costa denaro. ParkerStore HOSE DOCTOR® è qui per rimettervi in funzione rapidamente con il nostro servizio di riparazione e sostituzione in loco.
I distributori Parker sono esperti nei loro settori e conoscono il mercato locale, comprendendo la vostra attività.
Molti distributori Parker sono specializzati nel riunire vari sottosistemi e componenti per creare una soluzione completa su misura per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
Il Parker Tracking System (PTS) è un'innovativa soluzione di asset management sviluppata da Parker per migliorare la gestione dei componenti di potenza fluida e controllo del movimento durante il loro ciclo di vita.
Proattivi nel ridurre al minimo i tempi di fermo, i distributori Parker offrono servizi di sostituzione e riparazione in negozio o in loco presso la vostra sede.
Assicurarsi di avere i pezzi giusti quando servono. I distributori Parker dispongono dei sistemi per gestire le vostre esigenze di supply chain con funzionalità complete di gestione degli asset.
Grazie all'accesso a un'ampia gamma di parti e componenti Parker, i distributori sono in grado di immagazzinare e fornire rapidamente i prodotti secondo i livelli di servizio richiesti.
Grazie all'esperienza nello sviluppo di sistemi e soluzioni complete, i distributori Parker sono in grado di risolvere le vostre sfide di manutenzione, riparazione e funzionamento.
I distributori Parker offrono un'assistenza regolare delle vostre apparecchiature per ridurre i tempi di inattività e il costo totale di proprietà.
Queste unità di assistenza mobile sono dotate di una gamma completa di prodotti e strumenti Parker, pronti per essere inviati presso le sedi dei clienti per un'assistenza immediata. Questo servizio consente di creare un inventario su misura di componenti critici specificamente progettato per soddisfare le esigenze del cliente, assicurando che i pezzi essenziali siano prontamente disponibili e riducendo al minimo i tempi di inattività durante le riparazioni.
In qualità di colleghi ingegneri ed esperti nelle tecnologie dei prodotti Parker, i distributori Parker si tengono aggiornati sui progressi tecnologici per consigliarvi le soluzioni migliori per le vostre esigenze.
Un centro di assistenza specializzato nella riparazione, manutenzione e certificazione di accumulatori idraulici. Il centro offre una gamma completa di servizi, tra cui ispezione, test, riparazione e ricarica degli accumulatori.
Una struttura specializzata che fornisce servizi specialistici per la progettazione, la fabbricazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di tubazioni utilizzati in varie applicazioni industriali. Con personale qualificato, questi centri assicurano che le soluzioni di tubazioni soddisfino i più severi standard di qualità e sicurezza, offrendo servizi quali la piegatura, la saldatura e l'assemblaggio di tubi personalizzati.
I Centri certificati di elettrificazione mobile assistono i produttori di attrezzature mobili nell'elettrificazione dei loro macchinari, rendendo la trasformazione rapida e semplice. Un team di esperti collabora con voi per progettare e mettere in funzione soluzioni ottimali di sistemi ibridi-elettrici, completamente personalizzate per le vostre esigenze.
I centri di assistenza Transair® certificati da Parker forniscono un servizio completo di assistenza e supporto per il monitoraggio delle condizioni degli impianti di aria compressa, dalla generazione dell'aria al punto di utilizzo. Con l'aiuto di tecnici qualificati, i centri utilizzano tecnologie avanzate per raccogliere e analizzare i dati, aiutando i clienti a migliorare l'affidabilità del sistema, a ridurre il consumo energetico e a minimizzare i tempi di inattività.
Per saperne di più sulla rete di distribuzione di Parker.
Scoprite le risposte alle domande più frequenti.