PHAA | Parker
Teaser

Semplifica la configurazione del tubo flessibile, controlla la disponibilità di magazzino e accedi al supporto di esperti attraverso la rete di distribuzione di fiducia di Parker con lo strumento Parker Hose Assembly Assistant.

Che cos'è lo strumento Parker Hose Assembly Assistant?

Parker Hose Assembly Assistant è una piattaforma online di facile utilizzo che semplifica la selezione di tubi e raccordi per l'assemblaggio di tubi flessibili.

 

Con pochi input,  come il tipo di fluido, la pressione di esercizio e la temperatura, lo strumento consiglia tubi e raccordi da una gamma preselezionata disponibile per una consegna rapida.

 

Accedendo all'utensile tramite il tuo distributore Parker locale, puoi anche verificare se i tuoi tubi e raccordi preferiti sono disponibili. 

This video shows the main benefits of PHAA Web App
Parker Image
Il giusto montaggio del tubo, sempre

Con gli algoritmi avanzati dello strumento, otterrai sempre il tubo e i raccordi giusti per la tua applicazione. Scegli tra oltre 400 codici articolo per tubi flessibili in gomma e termoplastici e un'ampia gamma di raccordi, tutti selezionati per tempi di consegna brevi attraverso la rete di distribuzione Parker.

Parker Image
Disponibilità e prezzi delle scorte in tempo reale

Quando si accede tramite un distributore, il cui sistema è collegato al sistema di Parker, lo strumento fornisce i prezzi e la disponibilità di magazzino, consentendoti di vedere immediatamente quali articoli sono disponibili e pronti per una consegna rapida. Se il tuo prodotto preferito non è disponibile, lo strumento suggerisce l'alternativa più vicina per mantenere i tuoi progetti nei tempi previsti.

Parker Image
Processo di ordinazione semplificato

Scarica una distinta base completa con specifiche tecniche dettagliate in modo da poter ordinare facilmente il tuo tubo flessibile.

Parker Image
2. Immettere i dettagli dell'applicazione

Inserisci parametri come il tipo di fluido, il diametro del tubo, la pressione e la temperatura.

Parker Image
3. Configurare l'assembly

Scegli tra i tubi flessibili consigliati e i raccordi compatibili su misura per le tue esigenze. Accedi ai prezzi e alla disponibilità di magazzino direttamente collegati al sistema del distributore.

Parker Image
4. Scarica la tua distinta base

Ricevi una distinta base completa, comprese le specifiche tecniche per ordinare senza problemi il tuo tubo flessibile.

Opzione 2: prova lo strumento in modo indipendente

Vuoi esplorare lo strumento da solo? Configura il tuo tubo flessibile in modo indipendente, ma ricorda: la disponibilità di magazzino e i prezzi vengono visualizzati solo quando sono collegati a un distributore. 

Tubi flessibili per ogni applicazione

 

Dal trasporto e dall'edilizia all'agricoltura e alla movimentazione dei materiali, i tubi flessibili Parker offrono soluzioni durevoli, flessibili e specifiche per l'applicazione.

Mercati dei tubi flessibili

Piegatura

I tubi flessibili assemblati di qualità di fabbrica possono essere crimpati in modo rapido, semplice ed economico con le crimpatrici Parker.

Il sistema Parkrimp di Parker offre agli utenti diversi vantaggi chiave:

  • Allineamento perfetto: il nostro esclusivo sistema Parkalign posiziona il raccordo nella matrice per una crimpatura perfetta ogni volta.
  • Design efficiente: le crimpatrici a caricamento dal basso facilitano la gestione da parte degli operatori di tubi flessibili lunghi.
  • Stampi collegati con codice colore: i nostri stampi collegati sono codificati a colori in base alle dimensioni per una facile identificazione.
  • Durata: le crimpatrici Parkrimp sono state progettate e realizzate per fornire anni di servizio affidabile.

Visita CrimpSource per le specifiche complete e per garantire sempre assemblaggi di tubi flessibili di qualità di fabbrica.

Piegatura