Wir bei Parker sind uns der strengen Anforderungen bewusst, die an die Hersteller von Lkw-Aufbauten und Fahrerhäusern gestellt werden. Unsere technischen Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich diesen Herausforderungen stellen und bei jeder Anwendung Haltbarkeit, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
Lkw-Karosserieteile müssen ein Gleichgewicht zwischen Haltbarkeit und Leichtbau finden, um die Emissionen zu reduzieren. Unsere Lösungen entsprechen den strengen Sicherheitsvorschriften und gewährleisten den Schutz von Ladung und Fahrer. Die Karosserie- und Kabinenlösungen von Parker sind so konzipiert, dass sie den Strapazen der Straße standhalten und gleichzeitig eine optimale Leistung bieten.
Unsere Technologien zur Flüssigkeitsförderung und Durchflussregelung sind entscheidend für die optimale Leistung und Sicherheit von Lenkungs- und Federungssystemen. Diese Lösungen befassen sich mit allgemeinen Herausforderungen wie Fahrstabilität, Fahrkomfort, Tragfähigkeit und Reifenverschleiß. Unsere Technologien verbessern auch die Haltbarkeit und vereinfachen die Wartung, damit Ihre Fahrzeuge länger auf der Straße bleiben. Wir bieten fortschrittliche Lösungen für Luftbremssysteme, Luftfederung, Reifenbefüllung und Achssteuerung. Unsere pneumatischen Steckanschlüsse und Magnetventile für den Transport sorgen für eine präzise und zuverlässige Luftsteuerung, während unsere Hydraulikschläuche und Spezialschläuche einen robusten Flüssigkeitstransport ermöglichen.
Die Hydrauliktechnologie von Parker ist für eine effiziente Kraftübertragung vom Motor auf die verschiedenen Lkw-Komponenten unerlässlich. Durch die Minimierung von Leistungsverlusten steigern unsere Lösungen die Gesamteffizienz, senken den Kraftstoffverbrauch und fördern einen nachhaltigen Betrieb. Unsere Hydraulikfiltrationslösungen sorgen für eine saubere und effiziente Kraftübertragung, während unsere Kühlsysteme, darunter Kühlschläuche für Kraftfahrzeuge und Luft-Öl-Kühler, optimale Betriebstemperaturen gewährleisten. Darüber hinaus zeichnet sich Parker durch die Bereitstellung hochwertiger HVAC-Systeme, Sitzsteuerungen und Zusatzsteuerungen aus, die den Komfort und die Bequemlichkeit der Fahrer gewährleisten. Unser Angebot an elektronischen Lösungen, einschließlich Steuergeräten und Anzeigemodulen, ermöglicht eine optimale Steuerung der Fahrer. Unsere Technologien zur Schwingungsisolierung verbessern den Fahrkomfort weiter, indem sie unerwünschte Vibrationen reduzieren.
Für Verbrennungsmotoren bietet Parker fortschrittliche Lösungen zur Motorkühlung, Motorfiltration und Emissionskontrolle. Unsere Kraftstofffiltrationssysteme, Kurbelgehäuseentlüftungssysteme, Kraftstofffilter/Wasserabscheider und Baldwin Fuel Manager-Produkte gewährleisten höchste Standards für Kraftstoffreinheit und Effizienz. Unsere Technologien unterstützen Diesel-, Biokraftstoff- und Hybridsysteme, welche die Einhaltung von Umweltvorschriften gewährleisten und einen saubereren Betrieb fördern. Die Diagnose- und Überwachungslösungen von Parker, einschließlich fortschrittlicher Sensoren, Diagnosegeräte und Partikelmonitore, bieten Echtzeiteinblicke in die Fahrzeugleistung, ermöglichen eine proaktive Wartung und reduzieren Ausfallzeiten.
Die Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs bezieht sich auf den Prozess des Ersetzens herkömmlicher Lkw mit Verbrennungsmotor (ICE) durch elektrisch betriebene Lkw. Dieser Übergang beinhaltet die Integration von Elektromotoren, Batterien und damit verbundenen Technologien in die Lkw-Konstruktion, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Emissionen zu senken. Die Umstellung auf Elektro-Lkw soll zu nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Transportlösungen führen.
Angesichts des wachsenden Interesses an der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie hat Parker Technologien zur Abdichtung, Flüssigkeitsförderung und Durchflussregelung entwickelt, die in diese Systeme integriert sind. Unsere EC-79-Armaturen und -Ventillösungen tragen den Sicherheitsbedenken Rechnung, die mit der Verwendung von Wasserstoff, einem hochentzündlichen Gas, im Transportwesen verbunden sind. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen wird der Bedarf an fortschrittlicher Batterietechnologie und Wärmemanagement immer wichtiger. Parker bietet eine umfassende Produktpalette an, darunter Permanentmagnetmotoren (GVM), fortschrittliche Wärmemanagementlösungen, Batteriekühlsysteme und e-PTO (Electronic Power Take-Off), um die Vielseitigkeit und Effizienz von Elektrofahrzeugen zu verbessern.
Informieren Sie sich noch heute über die Möglichkeiten von Parker und entdecken Sie, wie wir Ihren Erfolg in der anspruchsvollen Welt der Schwerlastkraftwagen fördern können. Wir haben uns verpflichtet, bei jeder Lösung unvergleichliche Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu bieten. Vertrauen Sie darauf, dass wir für einen reibungslosen und effizienten Betrieb sorgen, der den sich wandelnden Anforderungen der Lkw-Transportbranche gerecht wird.
Besuchen Sie unsere spezifische Seite, um mehr über die Präsenz von Parker in der Lkw- und Busbranche zu erfahren.