Dichtungslösungen für extreme Bedingungen - Prädifa Technology Division | Parker
Red modern snowcat ratrack with snowplow snow grooming machine preparing ski slope piste hill at alpine skiing winter resort Ischgl in Austria. Heavy machinery mountain equipment track vehicle

Mechanisch anhaftende Verschmutzungen stellen höchste Anforderungen an den Abstreifer.

Parker Image


Zylinder-Dichtsystem für extreme Bedingungen

Stangendichtsystem
Stangendichtung/Abstreifer EW
Kolbenführungsband F2
Dämpfungsdichtung PP

Kolbendichtsystem
Kolbendichtung E4
Kolbenführungsband F2

Statisches Dichtsystem
O-Ring V0747

Anforderungen:
Unter extremen Einsatzbedingungen sind bspw. an der Kolbenstange mechanisch anhaftende Verschmutzungen, wie z.B. Eis, metallische Spritzer, organische Substanzen, usw. zu verstehen. Diese müssen mit relativ großem Kraftaufwand sicher abgestreift werden, ohne das Dichtelement dabei zu beschädigen.

Parker Prädifa bietet Dichtsysteme mit speziell für diese Anforderungen entwickelten Dichtungsgeometrien und -werkstoffen an.

Typische Anforderungen:
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +150 °C
• Betriebsdruck: ≤16 bar
• Oberflächengeschwindigkeit: ≤1 m/s