Dichtungen für Lebensmittelanwendungen - Prädifa Technology Division | Parker
Parker Image

High demands on material quality and purity.

Parker Image


Zylinder-Dichtsystem für Lebensmittelanwendungen:

Stangendichtsystem
Stangendichtung/Abstreifer EN
Kolbenführungsband F2
Dämpfungsdichtung PP

Kolbendichtsystem
Kolbendichtung Z8
Kolbenführungsband F2

Statisches Dichtsystem
O-Ring V8750

Anforderungen:
Dichtsysteme für pneumatische Zylinder in hygienisch sensitiven Lebensmittelanwendungen müssen in punkto Materialauswahl hohen Reinheitsanforderungen entsprechen und eine einfache Reinigung durch entsprechende geometrische Auslegung ermöglichen.

Alle eingesetzten Werkstoffe müssen über die relevanten  länderspezifischen Freigaben verfügen.

Parker Prädifa bietet Stangen- und Kolbendichtungen mit speziell für diese Anforderungen entwickelten Dichtungs-Geometrien und -Werkstoffen an.

Typische Anforderungen:
• Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
• Betriebsdruck: ≤16 bar
• Oberflächengeschwindigkeit: ≤1 m/s