Variable Pump VP1 on Sewer Cleaner Truck - Motion Systems Group Europe | Parker

HERAUSFORDERUNG:

LEISTUNG STEIGERN

Die Herausforderung bestand darin, die Leistung von Abwasserreinigern zu verbessern, indem die Motorzapfwelle für die hydraulische Leistung des Reinigers und die dritte Achse genutzt wird, um eine optimale Manövrierfähigkeit in engen städtischen Umgebungen zu erreichen.

LÖSUNG:

TANDEMFUNKTION

Eine Schlüsselkomponente dieser Lösung war die VP1 mit Tandemfunktion. Diese Anordnung wurde speziell entwickelt, um über eine Tandempumpe Hydraulikleistung für die Lenkung der dritten Achse des Bucher FlexLine C140-Lkw bereitzustellen.

VORTEILE:

FÄHIGKEIT, KOMPLEXE STÄDTISCHE UMGEBUNGEN UZU BEWÄLTIGEN

Die Integration der VP1-Hydraulikpumpe und der zweiten Pumpe im Tandem führte zu bemerkenswerten Verbesserungen der Leistung des Bucher FlexLine C140-LKWs. Die Kunden berichteten über eine höhere Effizienz bei der Abwasserentsorgung, wobei die Fähigkeit des Fahrzeugs, komplexe städtische Umgebungen zu bewältigen, besonders hervorzuheben ist.

Hydraulic pump VP1 with through drive shaft

Bucher Municipal ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Parker Hannifin, die zu einer effizienten Lösung für den Bucher FlexLine C140 LKW führte.

„Wenn wir Hilfe bei hydraulischen Lösungen brauchen, wenden wir uns an Parker Hannifin“.

Arvid Wattez, Mechanical Engineering Specialist, Bucher Municipal

Bucher Municipal Denmark, ein Hersteller von Abwasserreinigungsfahrzeugen, wollte die Leistung und Effizienz seines Bucher FlexLine C140-LKWs verbessern. Da die Anforderungen an ein effektives Abwassermanagement in den Städten zunahmen, erkannte das Unternehmen den Bedarf an verbesserter Manövrierfähigkeit und Hydraulikleistung zur Unterstützung der komplexen Systeme des Fahrzeugs. Die Herausforderung bestand darin, die Zapfwelle des Motors für die Nutzung der Hydraulikkraft für den Abwasserreiniger und die Lenkung der dritten Achse zu nutzen, damit der LkW in engen städtischen Umgebungen navigieren kann und gleichzeitig eine optimale Leistung beibehält.

 

VP1 Hydraulische Verstellpumpe mit Tandemfunktion

Um diese Herausforderungen zu meistern, integrierte Bucher Municipal Denmark die hydraulische Verstellpumpe VP1 mit Tandemfunktion in den Bucher FlexLine C140 LKW. Diese hochmoderne Verstellpumpe ist für offene Kreisläufe in der Mobilhydraulik konzipiert und liefert die notwendige Hydraulikleistung, um den Betrieb des Fahrzeugs effektiv zu unterstützen.

Eine Schlüsselkomponente dieser Lösung war die VP1 mit Tandemfunktion. Diese Anordnung wurde speziell für die Bereitstellung von Hydraulikleistung über eine Tandempumpe für die Lenkung der dritten Achse des Bucher FlexLine C140 LKWs entwickelt. Die Tandemanordnung optimierte nicht nur den Platzbedarf, sondern sorgte auch dafür, dass der Lkw in engen städtischen Umgebungen leicht manövriert werden konnte, was die betriebliche Effizienz erhöhte.

Der Einbau der VP1-Hydraulikpumpe war einfach, so dass das Ingenieurteam von Bucher Municipal Denmark sie mit minimaler Unterbrechung in den Bucher FlexLine C140 LKW integrieren konnte. Das Design der VP1 ermöglichte eine schnelle Einrichtung, so dass sich das Team auf die Leistungsprüfung und Feinabstimmung des Hydrauliksystems konzentrieren konnte.

 

Erhöhte Effizienz

Die Integration der VP1-Hydraulikpumpe und der zweiten Pumpe im Tandem führte zu bemerkenswerten Verbesserungen der Leistung des Bucher FlexLine C140-LKWs. Die Kunden berichteten von einer höheren Effizienz bei der Abwasserentsorgung, wobei die Fähigkeit des Fahrzeugs, komplexe städtische Umgebungen zu bewältigen, besonders hervorzuheben ist. Der erfolgreiche Einsatz der hydraulischen Verstellpumpe VP1 von Bucher municipal Denmark im Bucher FlexLine C140 LKW zeigt die Leistungsfähigkeit innovativer Hydrauliktechnologie zur Steigerung der Fahrzeugleistung. Durch die Wahl einer Lösung, die sowohl hydraulische Effizienz als auch verbesserte Manövrierfähigkeit bietet. Bucher Municipal ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Parker Hannifin, die zu einer effizienten Lösung für ihren Bucher FlexLine C140 LKW führte.