ETH Elektrozylinder für den Spannprozess - Motion Systems Group Europe | Parker
ETH

VORTEILE: ENERGIEEFFIZIENTER, VERBESSERTE KONTROLLIERBARKEIT

Mit einem Wirkungsgrad von mehr als 95 % und einer konstanten Kraftnachführung hilft das komplette Antriebspaket von Parker dem Kunden, seine Energiesparziele zu erreichen und die Qualität des Prozesses zu verbessern. 

  • Die mit einer Kugelumlaufspindel ausgestatteten ETH mit hoher Schubkraft haben einen hohen Wirkungsgrad und eine kurze Vorlaufzeit
  • Minimaler Wartungsaufwand für ETH125
  • Hochzuverlässige Komponenten 
  • Komplettes Antriebspaket aus einer Hand, mit Servoantrieb, Servomotor und Elektrozylinder