ePTO Systeme - Motion Systems Group Europe | Parker
Parker Image

Das Electric Power Take Off (ePTO) System von Parker ist eine äußerst kompakte One-Box-Lösung, die für eine optimale Fahrzeugintegration entwickelt wurde. Das kundenspezifische Plug-and-Run-System vereinfacht die gesamte Einrichtung, reduziert die Komplexität und gewährleistet einen nahtlosen Betrieb. Das ePTO-System bietet mehrere Steuermodi, einschließlich Druck-/Durchflusssteuerung und elektrischer Lasterfassung, und bietet dem Benutzer eine Reihe von anpassbaren Optionen, die seinen spezifischen Anforderungen entsprechen. Die ePTO arbeitet bedarfsgesteuert und bietet eine effiziente Lösung, die Energieverschwendung minimiert und so zu einem nachhaltigeren und kostengünstigeren Betrieb beiträgt.

                                             

                  

Parker Image

- Hohe Kompaktheit mit One-Box-Lösung für optimale Fahrzeugintegration
- Kundenspezifisches Plug-and-Run-System
- Mehrere Steuermodi:
    - Druck/Durchfluss
    - Elektrischer Lastabtastung
- Reduzierte Komplexität mit "One-Stop-Shop"-Anbieter
- Niedriger Energieverbrauch mit effizienter Lösung - Betrieb nach Bedarf

 

   

   

 

 

  Anwendungen


                            

Material-handling
Material-handling
Material-handling
Material-handling

 

   

   

   Resourcen