Vodíkové čerpací stanice hrají klíčovou roli v propagaci čistších energetických alternativ, které pomáhají snižovat emise uhlíku. Poskytují efektivní palivo pro řadu elektrických vozidel na vodíkové palivové články (FCEV), včetně osobních a nákladních automobilů, autobusů a vlaků, a umožňují tak ekologičtější a udržitelnější způsob dopravy. Trh je připraven na rychlou expanzi a do roku 2030 má být na celém světě postaveno 10 000 stanic. Využijte příležitosti k rozvoji infrastruktury nezbytné pro celosvětový přechod na čistou energii.
Norma ISO 14687:2019 definuje kvalitu plynného vodíku používaného jako palivo ve vozidlech a stacionárních palivových článcích. Dodržování této normy kvality a odstraňování škodlivých nečistot z paliva pomáhá palivovým článkům lépe fungovat a déle vydržet.
Chlazení má zásadní význam pro bezpečnost, účinnost a kvalitu vodíkového paliva. Zabraňuje přehřátí při tankování, zvyšuje účinnost skladování a zachovává kvalitu paliva. Výsledkem je rychlejší a bezpečnější tankování a vyšší výkon a životnost vozidla. Stanice nepřetržitě monitorují teplotu vodíku pro optimální provoz.
Webový seminář: Výběr komponent pro výdejní stojany vodíkové čerpací stanice
Ponořte se do budoucnosti čisté energie díky našemu exkluzivnímu webináři o technologii tankování vodíku.
Vyslechněte si tři přední odborníky na vodík, kteří vám představí nejnovější tržní faktory a trendy,
a kritéria pro výběr komponentů vodíkové čerpací stanice.