Co je Thermal Runaway? | Parker
Co je tepelný únik ve vztahu k elektrickým vozidlům?

Tepelný únik v elektrických vozidlech (EV) označuje kritický stav, kdy zvýšení teploty v bateriovém článku vede k řadě exotermických reakcí, které způsobují další zvýšení teploty. Tento samoudržující se a stupňující se cyklus tvorby tepla může vést ke katastrofickým poruchám, včetně požárů nebo výbuchů, což představuje významná bezpečnostní rizika.

Jak dochází k tepelnému úniku u elektromobilů

Pochopení tepelného úniku v elektromobilech je zásadní pro zajištění bezpečnosti elektrických vozidel. Zde je popis, jak k tomu obvykle dochází:

 

  1. Počáteční spouštěč: Proces mohou zahájit faktory, jako je přebíjení, fyzické poškození, výrobní vady nebo vnější zahřívání.
  2. Tvorba tepla: Počáteční spuštění způsobí zahřátí článku baterie. Jak teplota stoupá, exotermické chemické reakce v buňce se zrychlují.
  3. Smyčka pozitivní zpětné vazby: Tyto reakce uvolňují více tepla, dále zvyšují teplotu a urychlují reakce, čímž vytvářejí smyčku pozitivní zpětné vazby.
  4. Šíření: Teplo se může šířit do sousedních článků, což může vést k  tepelnému úniku i u nich, a tím k řetězové reakci v celé baterii.
  5. Selhání: Pokud není tepelný únik omezen, může baterie vypouštět plyny, vznítit se nebo dokonce explodovat, což představuje značné riziko pro vozidlo a jeho posádku.

Podívejte se na video, jak materiály jako CoolTherm SC-309 chrání před tepelným únikem.

Jak dochází k tepelnému úniku u elektromobilů

Příčiny tepelného úniku v elektromobilech

Procházet produkty navržené pro tyto výzvy

Najděte řešení řízení teploty, která účinně chrání konstrukci baterie vašeho elektromobilu před tepelným únikem.

Důležitost pochopení tepelného úniku v elektromobilech

Pochopení tepelného úniku v elektrických vozidlech je zásadní pro bezpečnost a spolehlivost elektromobilů. Vzhledem k tomu, že elektrická vozidla jsou stále rozšířenější, je zajištění bezpečnosti jejich bateriových systémů prvořadé pro ochranu uživatelů a budování důvěry veřejnosti v elektrickou mobilitu.

 

Efektivní tepelný management, jako je CoolTherm UR-288, nejen zvyšuje bezpečnost elektromobilů, ale také přispívá k jejich dlouhé životnosti a výkonu, což z nich činí životaschopnější a atraktivnější volbu pro spotřebitele.

Prevence a zmírnění tepelného úniku v elektromobilech