Digitální dvojče | Parker
Pohybová systémová řešení pro digitální dvojče

 

 

Digitální dvojčata: naše virtuální nabídka pro váš skutečný úspěch

 

Jedná se o klíčovou technologii Průmyslu 4.0, a proto je důležitým stavebním kamenem vaší konkurenceschopnosti v dlouhodobém horizontu: digitální dvojče. Proč se společnost Parker zavázala k této technologii a propojuje stále více svých fyzických produktů v digitálním světě? Poskytneme vám první přehled a ukážeme vám perspektivy pro budoucí využití.

Digitální dvojče je virtuální obraz fyzického objektu, systému nebo procesu. V našem případě se jedná o digitálního zástupce produktu Parker. Za tímto účelem poskytujeme všechny relevantní informace a údaje o našem produktu ve standardizovaném a interoperabilním formátu - Asset Administration Shell (AAS). To vám umožní používat data z našich produktů napříč společnostmi, platformami a softwarem. Kromě toho lze pomocí digitálního dvojčete sledovat každý jednotlivý případ produktu v průběhu celého jeho životního cyklu a jeho informace lze ziskově využívat v celém hodnotovém řetězci.

 

 

Plánování / nákup

Dokonce i ve fázi plánování projektu můžete při rozhodování těžit z komplexních informací, které poskytuje Digital Twins. Na základě údajů specifických pro daný produkt můžete snadno porovnat různé možnosti a rychle vybrat ten správný produkt. Následnou integraci položky do vašeho ERP systému lze automatizovat importem digitálního dvojčete pro zvýšení efektivity. Pokud máte nějaké dotazy týkající se konkrétního produktu, najdete všechny další informace o produktu přímo na jednom místě.

Parker Image

Inženýrství

Digitální dvojčata, jejichž informace jsou k dispozici prostřednictvím AAS, vám umožňují rychle vyvíjet optimalizované návrhy a procesy. CAE data, jako jsou CAD nebo simulační modely, lze vyměňovat automaticky a napříč softwarem. Integrace různých informací o výrobci do systému nebo do virtuálního prototypu je značně zjednodušena.

Parker Image

Operace

Během uvádění do provozu jsou vám prostřednictvím digitálních dvojčat transparentně přístupné všechny potřebné dokumenty a informace. Během provozu dvojčata podporují optimalizaci provozních podmínek na základě dat ze systému v reálném čase. V rámci monitorování stavu lze včas rozpoznat technické problémy a minimalizovat nákladné prostoje. Z informací digitálních dvojčat profitujete také v oblasti údržby a nákupu náhradních dílů.

Parker Image

Likvidace / Recyklace

Digitální dvojčata hrají na konci životnosti výrobku stále důležitější roli: poskytují podrobné informace o tom, které části výrobku můžete znovu použít, recyklovat nebo zlikvidovat. To významně přispívá k udržitelnosti vaší společnosti a se zavedením evropského digitálního produktového pasu se stane nutností pro evropský trh.

Parker Image

 

V současné době je systém AAS k dispozici pro následující typy produktů:

 

 

Parker Image

Jednoduše naskenujte QR kód na typovém štítku.

Možnost 1

 

 

 

Aktivní účast ve VDMA
(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) již mnoho let

 

Přidružený partner

Parker Image
Parker Image
Parker Image