V březnu 2020, kdy celosvětová pandemie způsobila velké výpadky po celém světě, společnost IKM FLUX AS zadala divizi Parflex společnosti Parker objednávku na 88 linek, 600 m dlouhý páteřní kabel pro prevenci vyfukování (BOP) a 91 m dlouhý svazek propojovacích kabelů. Tyto základní produkty jsou pro vrtné práce klíčové, protože ovládají prevenci vyfukování na mořském dně. Svazky byly po vzájemné dohodě dodány v srpnu. Postupem času konečný zákazník posunul časový harmonogram s tím, že výrobky potřebuje mnohem rychleji kvůli aktivnímu vrtnému projektu.
Společnost Parflex reagovala na výzvu zákazníka tím, že zkrátila termín dodání o více než 30 dní. Koncový zákazník si rezervoval přímý let z Clevelandu v Ohiu do Stavangeru v Norsku, aby si mohl výrobek vyzvednout koncem července. Logistika přepravy takového výrobku nebyla malým úkolem, protože hlavní páteřní kabel je široký 4 m, vysoký 3,4 m a váží 9000 kg. Vzhledem k velikosti výrobku si konečný zákazník objednal nákladní letadlo Antonov 124 speciálně pro přepravu tohoto produktu.
Společnost Parflex od začátku do konce předčila očekávání zákazníka a v současné době se připravuje na odeslání druhého svazku pro stejnou plošinu, který bude sloužit jako redundantní záloha, která bude rovněž odeslána dříve a bude mít svůj vlastní let!
Preventivní zařízení proti vyhoření (BOP) je důležitým zařízením při těžbě ropy a zemního plynu. BOP se nachází na ústí vrtu na mořském dně a zabraňuje nekontrolovanému proudění kapalin během vrtání a dokončování. V podstatě dokáže vrt utěsnit, pokud je zaznamenán nárůst protitlaku ("kick"), a zastavit proudění na povrch, což by mohlo způsobit vážné škody. Páteřní kabel BOP se skládá z menších pilotních hadic a nejméně jedné přívodní hadice, které jsou propojeny kabely. Páteřní kabel přenáší hydraulický výkon a signály k pilotním ventilům na BOP. BOP má obvykle dvě sady těchto pilotních ventilů (modré a žluté), a tedy dva páteřní kabely.
Divize Parflex je předním výrobcem termoplastických hadic. Termoplastická hadice je pro podmořský páteřní kabel nezbytná z několika klíčových důvodů.
1. Délka - v případě těchto umbilikálů byly všechny pilotní a přívodní hadice souvislé, bez spojovacích armatur, přes 600 m.
2. Hmotnost - Tyto hadice jsou vyztužené vlákny a termoplastem, díky čemuž mají až o 70 % nižší hmotnost než odpovídající gumové hadice vyztužené dráty.
3. Ochrana proti korozi - Hadice v páteřním kabelu je vyztužená vlákny, což zajišťuje, že v ní nejsou žádné prvky náchylné ke korozi mořskou vodou.
4. Kompatibilita s kapalinami - Jádrová trubka a kryt hadic mají kompatibilitu s hydraulickými kapalinami BOP a mořskou vodou.
Divize Parflex má dlouhou historii výroby umbilikálů BOP. Tyto výrobky byly dodány pro ropné a plynové vrty v jihovýchodní Asii, Austrálii, Kaspickém moři a samozřejmě v Mexickém zálivu a Severním moři. Společnost Parflex v minulosti vyráběla podmořské výrobky o délce až 15 000 stop v nepřetržitém provozu. S přidáním hadic HCR (high collapse resistant) se možnosti a aplikace, které může společnost Parflex obsluhovat, dále rozšiřují. Navštivte naše webové stránky a dozvíte se více o termoplastech pro hadice.