Představte si malebnou farmu s čerstvě obdělanými poli, kam až oko dohlédne. Z kopce se blíží futuristicky vyhlížející traktor, ale řidič není vidět. Tohle není obyčejný traktor.
Jedná se o nejchytřejší, plně elektrický, autonomní traktor na světě, který vyrobil kalifornský startup Monarch Tractor – a pohání ho motor GVM (Global Vehicle Motor) společnosti Parker.
„Bez škálovatelné architektury, kterou disponuje společnost Parker na straně elektrifikace, a celého ekosystému produktů, které má společnost Parker k dispozici, by pro nás bylo náročnější být tam, kde jsme dnes, pokud jde o technologické inovace,“ vysvětluje Praveen Penmetsa, generální ředitel společnosti Monarch.
Praveen, který vyrostl v Indii a pochází z dlouhé linie pěstitelů rýže, přišel do USA, aby získal magisterský titul v oboru strojírenství. Než v roce 2017 spoluzaložil společnost Monarch Tractor, pracoval v oblasti pokročilé automatizace, robotiky a elektrifikace.
„Parker je světově proslulá značka,“ říká Praveen. „Takže když řekneme, že náš traktor je poháněn technologií společnosti Parker, poskytuje to jistý komfort pro zemědělce, který má jistotu, že se jedná o robustní, osvědčenou technologii, která bude dlouho sloužit.“
V pokračujícím úsilí o vývoj udržitelnějších řešení pro ekologičtější planetu je motor GVM jen jednou z částí příběhu. V celém globálním portfoliu propojených technologií a systémů pro řízení pohybu společnosti Parker tvoří přibližně dvě třetiny řešení, která umožňují elektrifikaci, odlehčení, zavádění čistších a účinnějších zdrojů energie a další inovace s pozitivním dopadem na životní prostředí.
„Společnost Parker chce přispívat k potřebám lidstva,“ vysvětluje Stuart Goodnick, technický ředitel divize Electronic Motion & Controls Division společnosti Parker. „A proto jsme vyvinuli GVM, abychom poskytli univerzální řešení s vysokým výkonem pro elektrifikaci v řadě různých aplikací.“
Ačkoli je Monarch Tractor jednou z prvních společností, která tímto způsobem uplatnila elektrifikaci v zemědělství, motor GVM společnosti Parker také pohání i řadu dalších elektrických nebo hybridních vozidel, včetně autobusů, užitkových vozidel, popelářských vozů a velkých silničních nákladních vozidel.
Zákazníci se stále častěji spoléhají na technologie společnosti Parker, aby snížili spotřebu z vlastních zdrojů a emise uhlíku. Nebo jako v případě společnosti Monarch mohou počítat s technologiemi a podporou společnosti Parker při zavádění inovací pro své koncové uživatele.
Pro nezávislé pěstitele ovoce a zeleniny, kteří se chtějí věnovat ekologickému zemědělství, shromažďovat více dat a produkovat výživnější potraviny, je elektrický autonomní traktor více než jen dobrou ekologickou volbou. S rostoucími provozními náklady a zvyšující se konkurencí pracovních sil je to klíč k přežití. A nakonec, společnost Monarch Tractor je přesvědčena, že její technologie má potenciál změnit globální potravinový ekosystém.
„Startup, jako je Monarch Tractor, se zaměřuje na řešení konkrétního problému konkrétním způsobem pro konkrétní trh… a toto zaměření podporuje inovace,“ dodává Stuart. „Společnost Parker se může na tuto inovaci, tuto vizi, podívat a aplikovat ji v globálním měřítku. To je na tom to vzrušující! Není to jen jedno řešení, jsou to stovky řešení. Jsou to tisíce zákazníků, kteří dělají velmi podobné věci. Víme, že když využijeme inovace a použijeme je ve velkém měřítku, zjednodušíme je a snížíme náklady díky naší filozofii návrhů, můžeme změnit planetu.“
Čisté technologie společnosti Parker fungují od polí přes silnice až po oblohu, prodlužují dojezd baterií a snižují hmotnost elektromobilů, zlepšují palivovou účinnost letadel a urychlují zavádění větrné energie. Od roku 2010 snížila společnost Parker energetickou náročnost svých provozů o více než 40 % a intenzitu skleníkových plynů o 50 %. Společnost Parker se zavázala k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040.
Díl za dílem, systém za systémem, průlom za průlomem. Každý den se naši zaměstnanci podílejí na zlepšování života lidí na celém světě. V praktických aplikacích všude kolem nás – a v těch, o kterých se nám dosud nesnilo. Podívejte se na video.
Kliknutím na některý z níže uvedených odkazů se dozvíte více o tom, jak společnost Parker vede s účelem. Chcete si prohlédnout naše videa? Klikněte zde.