Pro získání tech nejlepších zkušeností používá tato stránka cookies. Pokracováním nebo setrváním na této stránce souhlasíte s naším použitím cookies v souladu seZásady ochrany osobních údajů. Více informací o tom, jak spravovat cookies zde.
Vyhledat
Neplatná kritéria hledání
Světový lídr v pohybových a řídicích technologiích
Od zvýšení produktivity o 12 % až po zkrácení dodacích lhůt o více než 80 % pomáhá distribuční síť společnosti Parker výrobcům OEM po celém světě dosahovat skutečných a měřitelných výsledků.
Společnost Parker nabízí jedinečnou šíři možností pro klíčové aplikace v různých průmyslových odvětvích. Prozkoumejte rozsáhlé portfolio produktů prostřednictvím našich interaktivních vizuálních nástrojů pro výběr produktů.
Zjistěte, jak se komponenty Parker v různých technologiích integrují jako kompletní systémová řešení:
komponenty všech technologií
možnosti řešení na míru
výrobky podle dílčích aplikací
spolehlivá a bezpečná řešení, která splňují všechny požadavky
Umožňujeme průlomové technické inovace, které vedou k lepší budoucnosti
Parker definoval svůj jedinečný přínos pro svět prostřednictvím nového prohlášení o svém poslání: Umožňujeme průlomové technické inovace, které vedou k lepší budoucnosti. Jako globální leader v technologiích pro řízení pohybu hraje Parker klíčovou roli v aplikacích, které mají pozitivní dopad na svět.
Parker řeší největší světové technické výzvy. Toto je odpovědnost, kterou bereme vážně a která vyžaduje víc než jen ty nejchytřejší inženýry na světě. Každý den naši vysoce angažovaní členové týmu podnikají kroky k vytvoření bezpečného pracoviště, ke zlepšení podnikání a posílení našich komunit. Ukazujeme také, jak je naše propojené portfolio pohybových a řídicích technologií zásadní pro vytvoření čistšího a udržitelnějšího světa.