丙烯酸结构胶 | division English sites
Parker Image

丙烯酸胶粘剂主要用于粘接金属、复合材料和大部分热塑性材料。丙烯酸胶粘剂在室温下具有优异的固化性能,表面处理要求极低,使之成为自动和手动装配工艺的理想之选。

 


产品                      

产品概述  

作业时间

初固化时间    


高强度的金属粘接性能
Maxlok T3
用于粘接经过预处理或未经处理的金属、复合材料和塑料,具有高抗冲击性,高抗剥离强度,不垂流,耐间接紫外线照射,出色的耐环境性,在无应力粘接的情况下,可以经受住电泳涂装和粉末涂装周期的影响。
3-5 分钟 6-8 分钟
Maxlok T6 6-9 分钟 20-24 分钟
Maxlok T18 18-24 分钟 48-72 分钟
特殊金属粘接 850 用于粘接经过预处理或未经处理的金属和工程塑料,是一种增韧型结构胶,具有高抗冲击性,高抗剥离强度和抗疲劳性,耐低温环境,100%断裂伸长率,不垂流,在无应力粘接的情况下,可以经受住电泳涂装和粉末涂装周期的影响。 6-10 分钟 18-24 分钟
852 20-25 分钟 50-70 分钟
810 用于粘接金属和工程塑料的低收缩(LRT)胶粘剂,是亮面基材和软质基材的理想之选,低放热,低收缩,在无应力粘接的情况下,可以经受住电泳涂装和粉末涂装周期的影响。 8-12 分钟 20-25 分钟
通用金属粘接 403

用于粘接经过预处理或未经处理的金属、工程塑料和FRP,推荐用于所有类型的金属组件,具有优异的耐寒性和耐环境性,无应力粘接的情况下,可以经受住电泳涂装和粉末涂装周期的影响,已通过UL 746C认证。

 

2-4 分钟 4-6 分钟
406 6-10 分钟 12-17 分钟
410 20-30 分钟 60-120 分钟
201 用于粘接经过预处理或未经处理的金属、塑料和陶瓷,自流平,可流入难以触及的位置 5-8 分钟 12-16 分钟
202 1-2 分钟 2-4 分钟
204 可粘接已处理和未经处理的金属和塑料;不垂流 6-8 分钟 20-30 分钟
206 用于粘接经过预处理或未经处理的金属、塑料和陶瓷 12-14 分钟 45-60 分钟
复合材料和交叉粘接  606 用于粘接复合材料,金属与塑料和复合材料的交叉粘接,快速凝固,不垂流 6-10 分钟 16-24 分钟
661 用于粘接复合材料,金属与塑料和复合材料的交叉粘接,不垂流,适用于长时间作业,较大胶条和间隙填充应用 11-19 分钟 45-55 分钟
663 45-75 分钟 130-160 分钟

不确定应选择何种胶粘剂?请垂询我们的专家。