Stangendichtsystem
Abstreifer AD
Stangendichtungssatz OD
Stangenführungsring FR
Kolbendichtsystem
Kolbenführungsband F3
Kolbendichtsatz OE
Statisches Dichtsystem
O-Ring V1
Anforderungen:
Dichtsysteme für den Einsatz in Windkraftanlagen und Spritzgussmaschinen müssen besonders hohe Anforderungen an Reibungsverhalten und Systemverfügbarkeit erfüllen. Es müssen lange, wartungsfreie Einsatzintervalle erzielt werden. Die Systemlebenszeit soll teilweise bis zu 20 Jahre betragen.
Typische Anforderungen:
• Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C
• Betriebsdruck: ≤250 bar
• Spezielle Einsatzbedingungen:
− Extrem hohe Systemverfügbarkeit gefordert