乗車時の快適性を高めるために、OEM各社 はエンジン騒音、自動車部品の振動、その他のロードノイズを除去したいと考えています。 ドア、窓、トランク、サンルーフなどのシール プロファイルに使用されるコーティングとフロック接着剤は、車内の全体的な騒音を低減するのに役立ちます。 Parker-LORD の塗料 / 接着剤は、優れた騒音低減を提供するだけでなく、シールの耐久性を向上させ、エンドユーザーに静かなドライで信頼性の高い乗り心地を提供します。
Parker LORDの1液型および2液型ウェザーストリップコーティングは、エラストマーとガラス、車のコーティングやプラスチック部品との間の摩擦係数を下げながら、厳しい環境に耐えるように配合されています。各種接着剤と併用することで、自動車の窓を断熱し、騒音、汚れ、湿気の侵入、シーリングの摩耗などを劇的に低減します。
Parker LORDのウェザーストリップコーティングが、プライマリードア、セカンダリードア、トランク、フード、サンルーフ、コーナーモールド、コンバーチブルのシーリング耐久性と性能向上にどのように役立つかをご覧ください。当社のコーティングは、高い耐摩耗性、紫外線安定性、ノイズ低減を提供します。当社のウェザーストリップコーティングは、主に水性システムで構成された1液型および2液型の製品で、スプレーまたは刷毛塗りの方法で塗布することが可能です。
自動車用モジュラーウィンドウのガラスとエラストマーの接着に使用されます。代表的な用途としては、サイドウィンドウやリアウィンドウ、フロントガラスなどの封止が挙げられます。あらゆるタイプのポリマー(PVC、RIM PU、TPE、EPDM)に対応し、モジュラーウィンドウのあらゆる用途に対応できるよう、さまざまなプライマーを提供しています。
グローバルに展開しているコーティング剤とフロック接着剤は、自動車用シーリングの寿命を大幅に延ばします。過酷な環境や化学的な影響に耐え、摩擦音や痒み音を軽減し、乗客の快適性を向上させます。私たちは、さまざまな用途で、最も厳しい基材や表面の要件を満たすお手伝いをします。私たちのチームは、OEM顧客の業界固有のニーズを満たすことを保証するために、製品の選択と適用のプロセスを通じて、お客様と緊密に連携してサポートします。
Flocklokは、EPDMやTPEなどの様々な基材と組み合わせて、ポリエステルやナイロンのフロックファイバーを自動車用シーリング材に接着し、風雨からのバリアを形成することができる接着剤です。一般的な用途としては、ガラスランチャンネル、インナーおよびアウターウィンドウガイド、アッパードアシーリング、インナードアベルトなどが挙げられます。当社では、溶剤組成や硬化時間の異なる各種の1液型溶剤系接着剤を提供しています。
Sipiol coatings not only provide excellent noise reduction but improve the overall sealing durability, providing the end customer with a quiet, dry and dependable ride.
Explore all of our weatherstrip and glass solutions for passenger vehicles and heavy-duty trucks.
Frameless doors, originally a feature of high-end sports cars, have become a fashionable statement in automotive markets.