凭借强大的产品组合,派克对氢能技术创新的支持持续超过半个多世纪。我们帮助客户解决氢气复杂性的经验可以追溯到60年代。今天,通过实现安全、有效的氢气生产技术,派克正在帮助致力于清洁能源领域的无数氢能企业提供解决方案。
全球HVACR系统市场正在持续增长,主要受到创新产品的推动,这些产品具备节能和可远程访问的功能。制造商们面临着日益严格的政府法规压力,这些法规旨在减少该行业对环境的影响。工程师们需要设计满足质量标准和节能要求的系统。
在过去50多年中,Parker一直是石油和天然气勘探和生产的重要组成部分。我们所积累的经验使我们成为有价值的合作伙伴和技术专家,我们领导着当今能源公司寻求的工程解决方案。无论是在上游还是下游,无论是在陆地还是海上,Parker具备无与伦比的工程专业知识,解决了石油和天然气行业最复杂和最关键的应用挑战。
减压阀在气体和液体输送中发挥着重要作用, 是很多行业必不可少的组件。通常,设备制造商们倾向于严格遵守安全、清洁、泄漏和连接接口方面的严格设计标准和指南,以满足不同行业的产品要求。因此,在挑选减压阀时,首先要找到能够满足行业需求的可靠品牌,其次是找到适合该应用的减压阀。
氢能是世界公认的清洁二次能源,是中国实践双碳目标的有效途径。国家发改委发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》明确指出,氢能是我国未来能源体系的重要组成部分,要将氢能产业提升至战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。
FPSO又被称为“海上油气处理厂, 通常系泊在固定海域,连续作业时间长达30年。由于长期处于海洋环境,FPSO面临十分严重的海洋腐蚀。此外,海上经常遭遇强台风、气流等恶劣天气,这也在考验着船上各系统组件的抗振性。