橡胶加工解决方案 | Parker China
Coating for rubber bonding

市场需求和工艺效率在不断变化,因此派克洛德为橡胶行业推出了新型产品和解决方案。我们能生产多种特殊材料(如交联剂、胶乳、脱模剂和清洗剂),这些材料进一步扩充了我们的表面处理剂和涂料产品系列。

交联剂

我们提供由LORD 二苯甲酰对苯醌二肟(DBQDO®)技术制成的橡胶交联剂,这款产品可添加到胶粘剂、胶带和橡胶交联剂添加剂体系或分散体的生产工艺中。

DBQDO是一种天然和合成弹性体用的非硫磺类硫化剂,用于固化需要耐热的丁基橡胶。此类弹性体广泛用于制造高压电线/电缆产品、成型电气元件、耐热密封件、护套和软管、内胎和轮胎硫化囊等应用。QDO以油混合物的形式出售。

这种交联剂在配合丁基橡胶使用时,性质类似于苯醌二肟 (QDO®) 硫化剂,但在加工特性方面又有所区别。DBQDO的反应时间较慢,适用于对加工便捷性要求较高的应用。

乳胶

派克洛德凭借特有的胶乳工艺,能生产出特殊的胶乳材料。常见胶乳材料一般由丁基橡胶或氯化聚乙烯制成,适用于对耐化学性或回弹性有特殊要求的应用。最终的乳胶产品有水性和无溶剂型,有助于减少碳足迹。

我们的团队将继续在这一领域开发新技术,并愿携手合作伙伴,一起在橡胶专用材料领域开发新解决方案。

 

代工制造能力

您是否需要制造商助力拓展化学材料的规模?派克洛德在拓展化学品生产、大批量分散、过滤和蒸馏能力方面拥有90多年的经验,还积累了危险化学品方面的经验。我们使用不锈钢或玻璃内衬反应器,可以实现各种不同的反应,温度可高达148℃。

我们的制造厂通过了ISO 9001和IAFT 16949认证。

 

不确定应选择何种表面处理剂?请垂询我们的专家。

请致电:021-31330800