Chemlok 3Stream LSR 自粘添加剂 | Parker China
Parker Image

Chemlok 3Stream 是一种促进粘结性的添加剂,可让不具有自粘性的液体硅橡胶(LSR)具有自粘性能。它是LSR 粘接的最经济也是最高效的解决方案,可节省高达 50%的成本,并能够适用于几乎所有的LSR。

LSR 自粘添加剂

无需昂贵的自粘性 LSR及等候的长交付周期,也避免了溶剂及与底涂涂敷相关的人工,通过与色浆所用泵类似的第三个引流泵将Chemlok 3Stream添加剂引入到您的注塑工艺中。为了达到橡胶破坏模式的粘接强度,我们的团队进行了大量测试。我们的 LSR促粘剂已在许多热塑性塑料和清洁金属上得到了验证。

Parker Image

如何让液体硅橡胶具有自粘性

Chemlok 3Stream(简称3S)促粘剂解决了必须使用传统底涂或使用自粘性LSR的难题。Chemlok 3S是一种促进粘性的LSR添加剂,即液体硅橡胶添加剂。可让不具备自粘性的LSR产生自粘性属性。我们的化学硅胶粘接技术设计,通过第三个引流泵添加Chemlok 3S(同色浆所用泵),使注塑商无需使用底涂或昂贵的自粘LSR。Chemlok 3S还可用于多射应用或多种材料应用。

Chemlok 3S可在LSR中以低至0.5 wt% 的水平添加到现有工艺中,以生成自粘属性,而不会影响质量或性能。

事实证明无需涂敷底涂的LSR可以粘接热塑性塑料和金属,包括:PA,PBT,铝,钢,镍和更多其他金属。

医疗应用–配方通过ISO 10993-5*细胞毒性和ISO 10993-10*(皮肤)刺激测试。

*最终产品是否符合ISO10993要求需要由用户确定。

Parker Image
Parker Image

LSR 成本节省

在常规LSR中使用Chemlok 3Stream, 与具有自粘性的LSR相比,可节省50%的原材料成本。

Parker Image

卓越的粘接性能

在不影响LSR物理属性的情况下,与热塑性塑料和清洁金属粘接可实现足以达到橡胶破坏模式的粘接强度。

Parker Image

提高生产效率

与传统底涂+胶粘剂体系相关的溶剂和人工成本都无需考虑,提高了生产效率。

Parker Image

LSR 供应链改进

Chemlok 3Stream自粘添加剂几乎可以应用于所有LSR。使用更丰富、更容易获得的常规LSR,从而缩短供货周期。

Parker Image

汽车

软触控组件

密封件 & 垫圈

镜片& 反射镜(或光学元器件)

Parker Image

电气元件

线缆

连接器

线束

Parker Image

婴儿用品

婴儿奶瓶

磨牙棒

婴幼儿玩具

奶嘴

Parker Image

医疗

手术工具把手

医疗设备部件

氧气面罩

助听器

Parker Image

消费品

电子消费品

可穿戴技术设备

厨具

纺织品涂层

纺织品丝网印刷

将常规LSR转变为自粘LSR

网络研讨会:敬请观看

Chemlok® 3Stream 是一种新的粘合添加剂技术,通过将常规 LSR 转换为自粘 LSR 来颠覆 LSR 行业,无需考虑与自粘 LSR 相关的高昂成本和供货期,也无需考虑与传统底涂+胶粘剂体系相关的人工成本和挥发性有机化合物(VOC)的管控。

Parker Image
Parker Image

精选白皮书

HCR添加剂的全新自粘接性能,无需使用胶粘剂和底涂。

什么是液体硅橡胶?

液态硅橡胶 (LSR) 是一种高纯度双组分铂固化弹性体,通常用于注塑过程,以形成需要精确尺寸的部件。LSR 具有耐热性、低温灵活性、耐化学性和生物惰性等优势,可应用于汽车、电子、婴儿护理、医疗、一般工业和消费品等多个行业。

如何将LSR与清洁金属和塑料粘接?

将 LSR 与市场上现有技术的塑料和清洁金属粘合需要涂敷底涂或使用特殊的具有自粘性的LSR。这两种粘合方法都有显著的缺点。底涂需要额外的工艺步骤和管理挥发性溶剂,而具有自粘性的LSR则受限于价格高、保质期短等条件。然而,Chemlok 3Stream 是一种新的颠覆性技术,可使常规LSR 变为具有自粘性属性的LSR,使其成为粘接清洁金属和塑料的首选。Chemlok 3Stream添加剂被证明与这些基材结合时不会改变LSR的物理特性。