搜索条件无效
洛德在结构胶和热管理材料的研发和生产领域拥有60多年的经验,其丙烯酸、环氧树脂和聚氨酯胶粘剂等系列产品可显著改善产品外观,提高强度和耐用性,同时可帮助客户提高设计灵活性,节约总成本。我们的解决方案广泛应用于各行业和市场。
使用LORD胶粘剂和CoolTherm热管理材料制造轻量化汽车并降低排放。我们的解决方案适用于各种基材,同时可以确保粘接强度和耐久性。
高度工程化的创新解决方案,满足电动汽车时代的各种需求。无论是材料,还是机械解决方案,我们都将为电动汽车行业的客户提供所需的支持。
我们在电子材料方面拥有50余年的经验,并将所积累的丰富知识融入到新的电子应用方案的研发中,助力客户取得成功。
LORD结构胶可用于发动机舱门、空调和进气部件、仪表板、前保险杠、格栅和其他内部零件以及托架和框架部件。
OEM客户可使用结构胶和机械紧固件代替焊接,或者作为补充粘接方式,进行金属与金属之间的粘接,或复合材料和热塑性塑料等不同材料之间的交叉粘接。
LORD结构胶粘剂用于休闲与船舶工具,可确保美观和强度,同时免除泄漏烦恼。理想的应用包括铝和镀锌的前面板、车顶、侧壁和门板的粘接。
事实证明,我们的胶粘剂可用于各种服务性卡车车体(箱式车、吊臂车、送货车),无需采用焊接或紧固件。
我们的结构性胶粘剂强度高、耐久性好、外观具有美感,与机械紧固方法相比,成本也较低。
用结构胶粘剂打造标牌和建筑覆层,无需焊接、铆接和机械紧固件。我们有各种标牌的胶粘剂可供选择。
我们提供各种丙烯酸、环氧树脂和聚氨酯胶粘剂系列,确保风力涡轮机部件的强度、耐久性和美观,轻松粘接各种材料。
请致电:021-31330800