SbW触觉反馈装置(TFDs) | Parker China
Parker Image

触觉反馈装置(TFD™)转向装置是全电动和电动液压线控转向(SbW)系统的关键部件。TFD装置提供集成的解决方案,集成了轴承支撑、转向位置测量、通信和平顺变化的转向扭矩,为操作人员提供高精度的触觉反馈和最大限度的控制。TFD转向反馈特性可完全编程设置,可根据设备运行条件自定义算法。

线控转向应用的TFD集成解决方案

产品特征与优势

  • 可调转向设置。调整转向系统的“感觉”—左右锁止、软限位、和带振动提示的硬限位。
  • 增加OEM设计自由度。通过转向柱取消和方向盘移位重新定义转向体验,优化舒适度和生产效率。
  • 设计安全。全功能的的双隔离通道提供安全冗余。
  • 改善人机工学。专有磁响应(MR)材料提供平稳一致的转向力矩,驾驶人员可以更好的操控车辆。
Parker Image

TFD转向装置通常安装在车辆的方向盘下面。当操作人员转动方向盘时,霍尔效应转向传感器检测方向盘位置并传送给车辆转向控制器。转向控制器利用来自车辆的各种信息来确定操作人员偏好的转向响应。

 

可以在单圈或多圈内设计转向响应,如随速变化,终点锁止控制、位置提示等。与其他设备和技术(如电动机、GPS和视觉系统)集成,可提供复杂的混合转向控制。

 

通过我们专有的“直剪模式”设计,为转向操作人员提供力矩反馈,在该模式下,轴上的转子与定子剪切磁响应(MR)材料。

 

当车辆转向控制器向TFD转向单元发出的指令电流发生变化时,低功率(0-1安培)线圈会产生磁场,瞬间改变MR材料的特性和相应的扭矩反馈。

 

Parker Image

5 Nm TFD,用于直径小于6-8英寸的方向盘

专为满足叉车、UTV和割草机等轻型车辆采用较小方向盘日益增长的趋势而设计。

Parker Image

12 Nm TFD,用于直径为8-14英寸的方向盘

TFD可为重型叉车、大多数农业和建筑车辆改进转向反馈,提高灵活性,同时提供可靠的控制信号。

Parker Image

20 Nm TFD,用于直径超过14英寸的方向盘

20Nm TFD非常适用于生产和休闲用途的海上运载工具,功能齐全,免维护,易安装,适用各种工况和环境。

Parker Image

不确定应选择何种解决方案?请垂询我们的专家。