搜索条件无效
我们可以帮助您提高产品在极具挑战的井下和海上环境中的价值和使用寿命。凭借在工业和航空航天领域超九十年的经验,我们可以提供满足石油和天然气行业动态需求的运动和振动控制解决方案。
我们的产品包括MWD减振器、设备支座、海上平台柔性软接头、封隔器和弹性轴承。我们有专门的团队与您协作,帮助您在最恶劣的应用中降低风险,提高设备性能。
我们的海上平台柔性产品包括伸缩接头封隔器、IWOCS、钻井隔水管柔性接头、隔水管涨紧轮轴承等。了解我们的海上平台柔性解决方案如何提高正常运行时间和耐用性。
我们的井下减振解决方案包括减振器、轴向隔振器、Shotshoe隔振器、微型支座等。了解我们的井下解决方案如何保护您免受冲击和振动的影响。
看看使用同类产品衬垫的客户面临的万向节轴承问题,然后了解派克洛德提供的一系列解决方案。阅读案例研究:选择一个选项,解决现有问题
为更好地满足客户需求,必须能够提供解决方案,而不仅仅提供产品。我们与客户协作,探索出一种快速、轻松满足客户需求的方法。我们找到了与客户协作进行万向节组件设计的更好流程证实了这种思维的有效性。
万向节轴承承受着巨大的应力。万向节轴承的弹性体随着时间的推移而疲劳退化,并在失效前很久即显示出需更换的迹象。以下方法有助于确保延长使用寿命。
LORD®轴向隔振器专为保护随钻测量(MWD)电子设备免受轴向冲击和振动而设计。用于定向钻井市场,最近的技术进步提高了工具的可靠性。阅读在考虑这一解决方案时需要了解的内容。
深水钻井承包商面临着更换浮动钻机上弹性密封件时需要大量停工时间的问题。LORD耐磨弹性体可以提高密封件的性能,提高正常运行时间并减少钻机维护。