当您正在开发一套线控转向系统,已经观看了关于转向装置的洛德触觉反馈装置(TFD)的视频,并打算测试一款TFD样品。那么,如何确定哪一款TFD转向单元中最适合您的系统呢?
请回想一下在线控转向系统中TFD有两个主要功能:
选择正确的扭矩能力
我们提供多种TFD转向单元产品,转向扭矩包括5Nm、12Nm和20Nm等。车辆正常转向操作过程中,植入车辆中央控制器(或者也可集成到洛德TFD中)的算法会根据方向盘位置、速度、加速度、车轮位置、车速及其他参数来调制向驾驶员的扭矩反馈。对于大部分转向操作来说,只需少量电流(或可能无需电流)就能为驾驶员带来顺畅的转向手感。一般情况下,只有转向行程的终点止动(向左或向右转向打满)才需要最大转向扭矩。向TFD施加最大电流(通常约为1A)实现终点止动,该电流使装置内的磁响应材料从自由态变为半固态。形成可靠的终点止动和高品质的转向系统所需的扭矩值较为主观,但通常与车辆上方向盘的大小有关。
5Nm产品可广泛应用于小尺寸方向盘(如4 - 8英寸直径),如叉车。
12Nm产品通常更适用于中等大小方向盘(如10 - 14英寸直径),如工业用车辆。
20Nm产品一般是大尺寸方向盘(14英寸以上直径)的首选方案,如船用。
由于驾驶员的转向“感觉”往往有很强的主观性,因此可能需要在开发阶段评估助力转向系统的这种差异,来确定最适合您的扭矩能力。
每个洛德TFD中都集成了多个非接触式转动传感器,可将驾驶员对方向盘的转动转变成控制车辆方向的电信号。
本系列第2部分将带您深入了解各类信号的特点,并了解它们分别与哪一种车辆控制器兼容。敬请期待!