物料搬运设备解决方案 | Parker China
Parker Image

我们走在升降车、船舶和多功能车电动化创新技术的最前沿。近二十年来,我们的触觉反馈设备备受升级车制造商的信赖,我们的CoolTherm®热管理材料帮助电机和电池组实现更大的功率密度。

从窄通道卡车到崎岖地形升降车和其他多用途车,我们的目标不仅是通过我们的解决方案改善物料搬运设备,还使得原始设备制造商降低平台寿命周期的总成本。

TFD™:它是什么?又是如何工作的?

触觉反馈装置(TFD)转向单元是全电动和电动液压SbW系统的关键部件。设备提供集成的解决方案,结合了轴承支持、转向位置传感、通信和连续可变电阻式转向扭矩,以期提供真实度更高的触觉反馈(转向“感觉”),并使操作人员能够实现最大限度的控制。

Parker Image

如您有任何疑问,请咨询我们的专家。