在非公路市场上,线控转向系统的应用越来越普遍,不仅简化了组装,还省去了转向柱、轴、泵、软管和皮带等部件。我们的TFD设计紧凑,为操作者提供精确的转向感知和细腻的控制。
洛德Dynaflex传动系统联轴器采用弹性减振,保护传动系免受启动瞬时扭矩和对中偏差的影响。不仅优化了动力总成的性能和部件寿命,还能提高车辆正常运行时间和生产率。
洛德硅油减振器技术在操作员驾驶室悬挂系统中提供了卓越的振动衰减和振幅控制性能。我们的硅油减振器可降低噪声和振动,提高操作人员的安全性和舒适度,适用于各种恶劣的工作环境。
我们的定制弹性支座和衬套组合提供可靠且性价比高的解决方案,可以隔离振动和冲击,适应运动,并降低噪声。我们的隔振器可用于发动机、驾驶室和其他各种车辆设备的支座。
在驾驶室、引擎盖、车门和面板的组装中,派克洛德结构胶粘剂取代了焊接、铆钉、螺钉和其他传统的联接方式。能够提高疲劳耐久性;增强耐腐蚀性;改善贴合度和外观;缩短制造时间;并降低整体成本。
非公路车辆的电气化催生了大量的电动机、电池组和电力电子设备。采用我们的CoolTherm®热管理材料,这些设备可以实现更高的功率密度和更好的性能。
我们的Chemlok®弹性体粘接胶粘剂经过数十年的验证,性能稳定可靠。在关键的应用和恶劣的环境中,Chemlok胶粘剂能保持牢固、持久的粘接。常见的应用包括橡胶履带、皮带、软管、密封件、NVH产品等。