使用Sipiol®密封条涂料验证电动汽车的降噪效果 | Parker China
图2

使用Sipiol®密封条涂料验证电动汽车的降噪效果

无框车门最初用于高端跑车,现已成为汽车市场的时尚象征。不仅极富美感,还具备卓越的性能。取消普通框架式设计中的标准立柱有助于减少盲点,确保行驶安全。配备厚玻璃、直接连接密封条之后,无框门设计可助力降噪,提升乘坐体验,但需要选择正确的涂料。

 

窗户玻璃和二道门条的直接接触确实会带来一些挑战。有框门配备玻璃导槽(橡胶或热塑性塑料制成的带子,确保窗户玻璃的密封性),而无框门车则缺少这种额外保护。因此,无框门汽车对二道门条密封涂料有更高的要求,特别是在耐磨性和降噪方面。

 

为助力客户解决这些问题,Sipiol密封条涂料采用优质原材料和60微米的颗粒,确保玻璃和涂料表面的耐磨性和低摩擦系数。

 

Sipiol密封条涂料的性能经过验证,配合全球一体化的供应链战略之后,可用于内燃机汽车(ICE)等众多应用,特别是对降噪要求极高的电动汽车(EV)车型。