LokRelease化学清洗剂 | Parker China
Parker Image

我们开发出了一种清洗方案,可以去除混合设备和固定装置上干燥的胶粘剂/表面处理剂。LORD LokRelease化学清洗液清洁过程中不会出现任何风险和安全隐患,无需刮擦或焚烧粘附的胶粘剂。

无需刮擦、擦洗或焚烧残留胶粘剂

LORD LokRelease 800胶粘剂清洗剂是一种特殊的化学清洗剂,用于去除化学和产品储罐、储存容器、反应槽、浴槽、夹具、面罩、泵和输送管道的胶粘剂产品。该除胶剂可在不溶解的情况下除去积料。清洗剂利用汉森溶解参数,权衡分散、极性和氢键作用力等因素,使干燥的胶粘剂产生溶胀,可轻松除去,并且减少危废的产生。

Parker Image

化学清洗剂应用

您可使用LokRelease 800胶粘剂清洗溶液去除Chemlok、Flocklok和其他胶粘剂产品。

  • 储罐、浴槽、储存容器和反应槽
  • 夹具和面罩
  • 输送管道

常见的清洁解决方案

使用普通溶剂溶解胶粘剂后的悬浮液必须作为有害垃圾处理。溶剂可以去除干燥的胶粘剂,但这些胶粘剂会溶入大量溶剂中。而且,它们的腐蚀性较高,需要用加热和手动擦洗的方式去除。

LokRelease 化学清洗剂

LokRelease 800/810能使结块的胶粘剂大块脱落,以便过滤,因此溶液可以重复使用。这种溶液能使干燥的胶粘剂膨胀,腐蚀性远低于其它普通溶剂。胶粘剂清洗溶液起效很快,如果把夹具浸在清洗剂中,并加以搅拌,则效果更佳。

胶粘剂清洗溶液使用方法

  1. 将干燥的胶粘剂放入LokRelease 800溶液中,并搅拌溶液以加快反应速度
  2. 过滤掉清洗溶液中的大块介质
  3. 重复使用清洗溶液
Parker Image

见证LokRelease的成效

本视频展示了LokRelease 800胶粘剂清洗溶液去除Chemlok表面处理剂的过程。在清洗剂中浸泡5分钟后,表面处理剂开始膨胀,只要稍加搅拌,Chemlok就开始脱落。

Parker Image