LORD二苯甲酰基醌二肟(DBQDO®)剂是用于天然和合成弹性体的非硫磺硫化剂。可用于需耐热固化的丁基橡胶。这种类型的弹性体可用于制造高压电线/电缆产品;模塑电气元件;以及耐热密封件、外套和软管;内胎;和轮胎硫化袋。
DBQDO剂的丁基特性与醌二肟(QDO®)硫化剂相似,但在加工特性方面有所不同。DBQDO剂的反应时间较长,通常在需要特别关注加工便利性时是首选。
储存于未开封的原装容器中,在10-32°C(50-90°F)的阴凉干燥环境下保质期为自装运之日起一年。
耐热性 - 改善丁基橡胶的耐热性和电阻性。
加工便捷 - DBQDO剂的缓慢反应可满足更长的加工时间要求。
用途广泛 - 通过红铅、二硫化苯并噻唑(MBTS)或过氧化物激活;可用于弹性体兼容的分散体。
外观 | 棕灰色固体 |
比重 | 1.37 |
固体含量(按重量), % 0.5%最大QDO |
99.5-100 |
闪点 | 易燃固体 |
颗粒大小,重量百分比 | 最大为2 |
苛性钠,重量百分比 | 最大为7 |