粘接解决方案 | Parker China

拒绝粘接失败

我们的Chemlok可用于各种恶劣环境中,客户无需担心停机问题。我们提供的出色的粘接强度,即使受到橡胶本身被撕裂的外力也不会造成橡胶粘接面脱开的情形。我们希望与您通力合作,为具体的应用找到最佳解决方案。近一个世纪以来,我们为客户解决了各种各样的疑难问题,由于我们的产品,使得高性能、经久耐用的车辆发动机悬置成为现实。使用我们的Chemlok后,可提高采矿作业的稳定性,确保设备的正常运转。无论您身在何处,我们都能提供您所需的支持服务。

我们有多款Chemlok可供您选择:过氧化物和铂金固化的硅胶用Chemlok;用于橡胶与基材粘接应用的水性和溶剂型硫化型Chemlok;以及不含致癌物质的室温冷粘Chemlok。如果您不了解应该选择哪一款产品,请咨询我们的专家,我们将为您找到最适合的解决方案。

Chemlok硫化表面处理剂

橡胶金属和橡胶与塑料粘接表面处理剂满足各行各业的应用需求,为您的业务提供可靠的价值。

mining wheel

Chemlok冷粘(CB)表面处理剂

使用冷粘表面处理剂,成本低廉,安全性高。

Composites and Plastics Bonding

硅胶表面处理剂、添加剂和底涂

当您需要高性能过氧化物或铂金固化硅胶表面处理剂时,弹性体粘接技术是您的终极选择。

Adhesives for Battery Box Assembly

塑料粘接技术

这是一种能在注塑成型过程中,帮助和促进各种塑料直接附着至基材上的解决方案,可用于粘接和密封多种异质材料,并能起到阻隔空气、水分和液体的作用。

Support, When & Where You Need It