开姆洛克网络讲座系列 | Parker China
large channel letter coffee sign in coffee shop

加入培训型网络讲座,了解与表面处理剂有关的所有信息。

电动汽车电池组的绝缘涂层

涵盖范围:

  • Sipiol UV提供了更好的边缘覆盖性能,并可补充现有解决方案的不足,确保全面的绝缘保护。

  • 这种涂层如何提升与电池组中其他部件的粘接强度

  • Sipiol UV可提升产量,并通过快速固化确保即时操作强度

  • 100%不含VOC,利于环保

Parker Image

电动汽车的橡胶至基材粘接

派克洛德的橡胶至基材正在不断发展,以满足助力电动汽车平稳行驶的全新性能要求。目前开姆洛克表面处理剂和Sipiol涂料致力于解决电动汽车存在的共性问题,包括噪音、振动和刺耳音。

开姆洛克在电动汽车应用中的解决方案

要点:

1. 弹性体工艺解决方案介绍
2. 电动汽车主要应用和解决方案概述

Parker Image

使用密封条与玻璃涂料及表面处理剂减轻噪音并提升乘客舒适度

为提升乘客舒适度,原始设备制造商希望消除发动机噪音、汽车部件振动或其他道路噪音。用于门窗、后备箱、天窗等密封型材的涂料和植绒表面处理剂,可助力减轻车辆内的整体噪音。派克洛德的Sipiol涂层和Flocksil/Flocklok植绒表面处理剂不仅具备卓越的降噪效果,还大幅提升了整体的密封耐久性,为终端客户营造安静、干爽、可靠的乘坐体验。

Parker Image