Versilok折边胶和密封剂 | Parker China
Car on a road

Versilok折边粘接胶粘剂可助力白车身工厂降低汽车闭合面板的装配成本。经过低温固化后,尺寸稳定性较高,卓越的粘接性能也增加了腐蚀保护性能,而工艺优化、减少能耗和劳动力则在最大程度上节约了成本。

折边胶粘剂的特点

  • 强大的机械锁固 ——含有玻璃微珠,压合后可提供一定的机械锁固力,防止基材面板错动。

  • 粘接未经处理的金属——对金属上通常附着的防锈油有很强的耐受性,无需预先清洁和表面处理也能保证粘接效果。

  • 耐环境性 —— 可抵御湿气、阳光、盐雾和热循环;可短时间暴露于后烘烤环境中。

  • 操作方便——利用不垂流流变学原理;取代会导致金属降级和生锈的点焊。

  • 低温固化 ——在室温下不到一小时就能实现高强度粘接,避免了高温固化造成的金属变形问题。

了解我们的材料适用于哪些汽车应用场景

我们提供多种解决方案,包括装配和修补胶、抗摩擦和植绒胶粘剂、热管理材料和模内粘接胶粘剂,满足各种汽车设计需求。

Watch Auto Solutions Video Now

想在设计中模拟我们的产品效果?

我们有一个胶粘剂产品的材料卡库。如果要在设计中使用其中的产品,请向我们的团队成员索取产品材料卡。

Material Card