聚氨酯结构胶 | Parker China
jet ski on water

我们的聚氨酯结构胶粘剂可用于粘接各种热塑性塑料和复合材料,以及织物、泡沫和木材等难以粘接的基材。还可用于粘接预涂了底漆的金属。我们的聚氨酯胶粘剂气味小,固化时间可长可短,兼具高韧性、高强度和高延展性,是连接轻质材料和结构装配的理想之选。

聚氨酯胶粘剂适用的粘接基材

以下是可使用聚氨酯胶粘剂粘接的基材清单。

  • 复合材料
  • 塑料
  • 有涂层金属
  • 泡沫
  • 纺织品
  • 增强热塑性塑料
  • 玻璃
  • 橡胶
  • 陶瓷/石材
  • 木材

使用聚氨酯胶粘剂的优势

以下是聚氨酯胶粘剂相较其他胶粘剂的优势。

  • 多种作业时间和固化速度,满足不同的应用要求
  • 高延展性
  • 适用于异种材料的粘接
  • 无异味,环保
  • 特殊版本可选,以满足不同应用要求
  • 耐日晒(不黄变)
  • 有透明、半透明、亮白色三种选项
  • 有大小微珠可选,精准配方
  • 有对多种复合材料具有优异的附着力,无需打磨(例如:SMC)
  • 类别耐温性

 

 


产品                      

说明

作业时间

初固化时间   

高强度的结构粘接 7800 可粘接复合材料、SMC、塑料和预处理金属,快速达到粘接强度,优异的抗垂流性和间隙填充能力,低放热,高断裂伸长率,不含重金属,环保推荐。 2-4.5 分钟/ 4-8 分钟 12 分钟/ 25 分钟
7542 用于FRP、SMC和其他塑料及预处理金属的结构粘接,几乎无需表面处理,粘度较低,适用于重力式进料MMD,作业时间跨度长,不垂流膏体,不可燃,耐环境性好,耐化学腐蚀,已通过UL 746C认证。 4-7 分钟/ 11-15 分钟/ 20-30 分钟/ 50-60 分钟 1-2 小时/ 2 小时/ 3 小时/ 4 小时
7545 用于FRP、SMC和其他塑料和预处理金属的结构粘接,几乎无需表面处理,不垂流,在垂直和顶部表面上仍然能保持原位固化,不可燃,耐环境性好,耐化学腐蚀。 3-5 分钟/ 6-8 分钟/ 11-18 分钟/ 22-38 分钟/ 45-65 分钟 10 分钟/ 30 分钟/ 60 分钟/ 1-1.5 小时/ 2-3 小时/ 4-5 小时
特殊粘接和密封 7550

适用于Lexan®、ABS、聚碳酸酯、其他塑料和预涂了底漆的金属的非结构性粘接,透明,自流平,可流入难以触及的空间,非常适合粘接公差严格的零件,不黄变。

3-5 分钟 1 小时
7555 可粘接和密封塑料和预处理金属,不垂流,可快速完成喷涂,不黄变,抗紫外线,耐化学腐蚀,适用于汽车/卡车和洁净室的粘接和密封。 3-5 分钟/ 45 分钟 1 小时/ 5-6 小时
7556 可粘接Lexan、ABS、聚碳酸酯、其他塑料和预涂了底漆的金属,半透明,不垂流,耐环境性好,耐化学腐蚀。 3-5 分钟/ 4-6 分钟 1 小时/ 1.5-2.3 小时
7100 高强度,高断裂伸长率,适用于布料、纸张、泡沫、橡胶和塑料,粘接塑料时不会出现龟裂、不会影响或降低塑料基材的强度,自流平,低粘度,不含VOC,耐环境性和耐溶剂性好。 5-10 分钟 2-3 小时
7150 5-10 分钟 2-3 小时
单组分 7602 单组分,对于各种塑料、木材、纤维、硫化弹性体和经过预处理的金属包括预涂钢材,都表现出优异的附着力。 10-20 分钟 24 小时
7610DTM 单组分,金属直粘胶粘剂/密封胶,适用于粘接塑料、木材、织物和金属,不垂流,耐间接紫外线照射,15个月的保质期,在结皮前即可完成。 25-35 分钟 6-12 小时
7650 单组分,适用于开孔型聚乙烯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料、高分子聚氨酯泡沫塑料、塑料、织物、橡胶和预处理金属,粘性高,粘度低,抗冲击性良好,适用于层压 15-30 分钟 24 小时

不确定应选择何种胶粘剂?请垂询我们的专家。