环氧树脂胶粘剂通常称作“环氧胶”,一般是粘性液体或膏体,也可以是自流平液体。通常,环氧树脂未固化时气味较小,而且混合比例的细微变化不会有太大影响。此外,环氧树脂胶粘剂的暴露时间较长,可以对复杂的形状进行重新定位和组装。在室温下24小时内形成最终固化。
以下是可使用丙烯酸胶粘剂粘接的基材清单。
以下列出了环氧树脂胶粘剂优于其他胶粘剂的原因。
LORD 304 | LORD 305 | LORD 306 | LORD 309 | LORD 310 | LORD 312 | LORD 320
LORD 360 | LORD 363
|
说明 |
作业时间 |
初固化时间 |
|
高强度的结构粘接 | 310-A/ 310-B |
高性能,触变性,适用于复合材料和已处理金属的无底胶粘附。 | 0.5-1 小时 | 6-8 小时 |
320/310-B | 增韧型,高剥离强度,高粘接度,适用于LORD7701附着力增强剂/表面改性剂处理的硫化橡胶。 | 0.5-1 小时 | 6-8 小时 | |
320/322 | 增韧型,耐久性好,抗冲击,粘度极高,耐环境性优异。 | 20-40 分钟 | 2-4 小时 | |
通用粘接 | 305-1/ 305-2 | 通用型,自流平,高强度,耐用,耐化学腐蚀。 | 1-2 小时 | 8-16 小时 |
305-1/ 307-2 | 1-2 小时 | 8-16 小时 | ||
快速固化粘接 | 360-A/ 360-B | 快速固化,粘度低。 | 2-4 分钟 | 5-10 分钟 |
363-A/ 363-B | 3-5 分钟 | 15-30 分钟 | ||
特殊粘接 | 304-1/ 304-2 | 通用型,高粘度,间隙填充,不垂流胶粘剂。
|
1-2 小时 | 8-16 小时 |
306-1/ 306-2 | 通用型,间隙填充,不垂流,符合MIL-A-24456中有关抗震砖瓦到钢的粘接要求。 | 1-2 小时 | 8-16 小时 | |
309-1D/ 309-2D | 高性能,触变性,间隙填充,不垂流,精确控制粘结层厚度,可选配玻璃微珠。 | 1.5-2 小时 | 8-16 小时 | |
309-1D GB/ 309-2D | 1.5-2 小时 | 8-16 小时 | ||
312-A/ 312-B | 环氧树脂,具有高断裂伸长率,低粘度,可流动,适用于灌封和薄膜封装。 | 6-8 分钟 | 20-30 分钟 | |
3170-A/ 3170-B | 低温时强度高,放气量最小。 | 2 小时 | 24 小时 |