丙烯酸胶粘剂的关键特性之一就是,室温操作时间较长,但一旦开始反应,很快就能达到初固化强度。丙烯酸胶粘剂的粘度适用于手动粘接,且不易垂流。此外,丙烯酸类胶粘剂在固化过程中会改变颜色,目视检查就可以判断胶粘剂是否已经完成固化。丙烯酸胶粘剂的另一个关键特性是,室温放置时间较长,但一旦开始反应,很快就能达到初固化强度。其他胶粘剂的化学成分无法达到这种固化特性。我们的丙烯酸胶粘剂具备卓越的韧性、抗冲击性、高低温性能,以及较长的使用寿命。充分利用开姆洛克粘接技术。
LORD MX/T3 | LORD MX/T6 | LORD MXT18
LORD 850 | LORD 852
LORD 810/20
LORD 403 | LORD 406 | LORD 410
LORD 201 | LORD 204 | LORD 206
LORD 606 | LORD 661 | LORD 663
|
产品概述 |
作业时间 |
初固化时间 |
|
高强度的金属粘接性能 |
Maxlok T3 | 用于粘接经过预处理或未经处理的金属、复合材料和塑料,具有高抗冲击性,高抗剥离强度,不垂流,耐间接紫外线照射,出色的耐环境性,在无应力粘接的情况下,可以经受住电泳涂装和粉末涂装周期的影响。 |
3-5 分钟 | 6-8 分钟 |
Maxlok T6 | 6-9 分钟 | 20-24 分钟 | ||
Maxlok T18 | 18-24 分钟 | 48-72 分钟 | ||
特殊金属粘接 | 850 | 用于粘接经过预处理或未经处理的金属和工程塑料,是一种增韧型结构胶,具有高抗冲击性,高抗剥离强度和抗疲劳性,耐低温环境,100%断裂伸长率,不垂流,在无应力粘接的情况下,可以经受住电泳涂装和粉末涂装周期的影响。 | 6-10 分钟 | 18-24 分钟 |
852 | 20-25 分钟 | 50-70 分钟 | ||
810 | 用于粘接金属和工程塑料的低收缩(LRT)胶粘剂,是亮面基材和软质基材的理想之选,低放热,低收缩,在无应力粘接的情况下,可以经受住电泳涂装和粉末涂装周期的影响。 | 8-12 分钟 | 20-25 分钟 | |
通用金属粘接 | 403 | 用于粘接经过预处理或未经处理的金属、工程塑料和FRP,推荐用于所有类型的金属组件,具有优异的耐寒性和耐环境性,无应力粘接的情况下,可以经受住电泳涂装和粉末涂装周期的影响,已通过UL 746C认证。
|
2-4 分钟 | 4-6 分钟 |
406 | 6-10 分钟 | 12-17 分钟 | ||
410 | 20-30 分钟 | 60-120 分钟 | ||
201 | 用于粘接经过预处理或未经处理的金属、塑料和陶瓷,自流平,可流入难以触及的位置 | 5-8 分钟 | 12-16 分钟 | |
202 | 1-2 分钟 | 2-4 分钟 | ||
204 | 可粘接已处理和未经处理的金属和塑料;不垂流 | 6-8 分钟 | 20-30 分钟 | |
206 | 用于粘接经过预处理或未经处理的金属、塑料和陶瓷 | 12-14 分钟 | 45-60 分钟 | |
复合材料和交叉粘接 | 606 | 用于粘接复合材料,金属与塑料和复合材料的交叉粘接,快速凝固,不垂流 | 6-10 分钟 | 16-24 分钟 |
661 | 用于粘接复合材料,金属与塑料和复合材料的交叉粘接,不垂流,适用于长时间作业,较大胶条和间隙填充应用 | 11-19 分钟 | 45-55 分钟 | |
663 | 45-75 分钟 | 130-160 分钟 |