适用于电动汽车和电池包的结构胶粘剂 | Parker China
Structural Adhesives for Electric Vehicles and EV Batteries

不要被机械紧固件限制了结构。有了我们提供的结构胶粘剂系列,工程师们可自由设计下一代电动车。

使用胶粘剂的优势

使用胶粘剂粘接的部件具备卓越的环境耐受性,因此使用胶粘剂代替紧固件,有助于增加部件的使用寿命。

聚氨酯和丙烯酸胶粘剂适用于多种材料,因此,塑料和复合材料可广泛应用于尾门和电池组件等各个场景。此外,胶粘剂有助于减轻车辆重量。

考虑到高温的因素,我们也有提供防火阻燃和电气隔离的胶粘剂。

应用

  • 掀背式尾门
  • 后备箱盖
  • 车门
  • 发动机盖
  • 扰流板
  • 保险杠
  • 电芯
  • 锂离子电池装配
  • 铅酸蓄电池装配

使用胶粘剂取代机械紧固件的优势

客户在焊接铝时会遇到一些问题。使用结构胶粘剂之后,无需机械紧固件固定,也免去了焊后返工。观看本视频,了解使用胶粘剂组装电池包的更多优势。

Structural Adhesives for Battery Box Assembly

随时随地为您提供支持

客户可以直接联系专属应用工程师团队,协助解决任何问题或挑战。我们的应用工程师熟知相关项目,有助于加快明确材料要求、测试、生产和现场故障排除。

Support, When & Where You Need It