液态填缝材料可用于各种应用中,以实现您最具挑战性的电动车设计。如果您想知道如何利用MMD设备打胶,可以观看我们的视频。
应用:电芯至冷板,电芯至模组,模组至电池包,电池盖
随着电池技术向更大的能量密度发展,在充电和放电周期中对热量的管理对性能优化至关重要。我们的CoolTherm热管理材料提供定制服务,适用于圆柱电池、软包电池以及方形电池。我们专业的应用工程师将与您携手,针对特定项目的性能要求、成本目标和交付期限,快速满足您的需求。
应用:逆变器、转换器、充电枪
CoolTherm®可改善电感器和变压器散热问题,优化充放电过程中的设备性能,并延长产品寿命。由于这些产品的粘度较低,它们很容易流入微小的间隙,从而填满不规则形状的磁性元器件,并有助于减少电感噪音。我们可以帮助您选择正确的材料并优化您的工艺,以提高性能并降低成本。
保护元器件并提高稳定性 — 降低热阻,延长功率器件的使用寿命,并保护组件免受冲击、湿气和杂质的影响。CoolTherm®是强大的热界面材料,可保护精密的电子元器件,并提供出色的绝缘与降低振动影响。
信息娱乐设备是电动车驾驶员在娱乐、导航、车辆反馈、车厢舒适性等方面的主要信息来源。由于在同一个屏幕上集成了许多小型电子产品,因此控制这些电路板的温度非常重要,尤其是在空间紧凑的情况下。
致力于在全球实现均质化
我们提供始终如一能满足客户对质量和价值期望的产品和服务。我们文化的核心要素是坚定不移地致力于质量稳定和持续改进。我们已通过ISO 9001和 IATF 16949 认证,该质量体系指导我们专注于生产高质量的产品。
快速增长的电动车市场需要强大、高效的电池包热管理解决方案,比如填缝剂和导热垫片。填缝剂优于导热垫片,可提供较低的热阻,因为填缝剂在固化前会贴合粗糙的表面。能确保填缝剂良好的表面粘附性,并在正常操作中提供所需的机械结构。但也给维修、拆除和再制造工艺带来了挑战。
本研究旨在比较CoolTherm®填缝剂与具有同等体积热导率的市售导热垫片的热阻。有关电池包的现有和未来研究数据可以帮助设计者开发出更高效、更具成本效益的电池包。
点开以下各部分,了解填缝剂相关的常见问题解答,填缝剂与导热垫片的比较情况,以及固化速度。