在严峻的疫情形势下,全球医疗器械制造商都在全力生产,满足抗击新冠疫情的需求。派克洛德生产的Chemlok®胶粘剂产品系列在这些关键性医疗器械的生产中发挥着重要的作用。
保护健康与安全的解决方案
Chemlok是一种适用于弹性体与基材之间粘合的硫化型胶粘剂。 在口罩的生产中,制造商使用Chemlok胶粘剂将硅橡胶或氟橡胶与各种基材粘合,实现无缝密封。对医护工作人员而言,优质的密封可确保其免受污染物的污染。对于口罩和呼吸机而言,优质的密封可确保设备的正常运转,为患者供送急需的氧气。通用汽车和福特生产的呼吸机中都使用了Chemlok胶粘剂。
我们在美国、德国和日本的技术中心拥有强大的全球团队,可为Chemlok胶粘剂提供全方位的技术支持。我们还设立多个现场技术服务办事处和销售团队,就近为客户提供服务。最为重要的是,我们团队中的很多成员具有数十年的行业经验,致力于为合作伙伴提供合适的解决方案。在当下这个充满不确定性的时期,客户和分销商依然可以信赖我们,随时随地获得所需的胶粘剂。
广泛且可靠的工业应用
60多年前,为了粘接航空航天及交通运输领域的橡胶金属件,Chemlok应运而生。数十年来,得益于其优异的创新性、服务和性能,该胶粘剂系列已在业内广为人知。
如今,Chemlok胶粘剂广泛用于各种工业应用,以及对可靠性和性能要求严苛的各种环境和场合。在采矿或加工设备、农用机械、油气开采泵、运输应用中,Chemlok无处不在。此外,Chemlok还可应用于基础建设中,比如桥梁支座和隔震垫可以在地震中保护桥梁和建筑楼宇。
对于具有严苛要求的全球客户,Chemlok已成为他们的不二之选——关键时刻,开姆洛克。