电动汽车充电器的热管理 | Parker China
Thermal Management for Electric Vehicle Chargers

我们的CoolTherm®定制灌封胶和填缝剂可改善电感器和变压器中的热流,优化其在充电期间的性能并延长产品寿命。

由于我们的灌封胶粘度低,因此很容易流入细小的间隙,能够更好地浸入不规则形状的磁性部件,并有助于减少电感器的嗡嗡声。我们还提供一系列填缝剂,在充电器的磁性元件和冷板之间形成热界面。

产品手册

CoolTherm® 材料充电器应用

输出性能,而非热量 - CoolTherm®定制填缝剂和灌封胶可以改善电感器和变压器中的热流,优化充电期间的性能并提升产品的使用寿命。

CoolTherm®  Materials Charger Applications

 

产品 化学

导热系数 (W/m·K)

 粘度 (cP @ 25°C)
密度 (g/cm3)
邵氏硬度
灌封胶 有机硅 0.7 - 4.0 3,500 - 30,000 1.5 - 3.2 A45 - A60
填缝剂 有机硅和聚氨酯 2.0 - 3.7 - 2.4 - 3.3 OO75 - OO82, D55

 

Electric Vehicle Content Hub

我们提供一站式服务,囊括电动汽车的所有最新信息。无论是有关热管理的网络研讨会、有关电动车趋势的博客,还是有关新一代电池技术的白皮书,我们均能满足您的需求。

请访问内容中心,了解更多信息。

如有疑问

如要了解如何选择可满足热管理需求的不同化学成分和应用,请与我们联系。我们的专家团队随时可以为您答疑解惑,并根据具体要求定制解决方案。立即联系我们。

EV Charger for Bus