UL认证对热管理材料至关重要 | Parker China
图2

UL认证对热管理材料至关重要

 

电气及电子元器件在汽车和交通运输领域无处不在。传统内燃机(ICE)车辆包含点火线圈、发动机控制模块、变速器控制模块、传感器、电源、变压器和其他各种电子设备。电动汽车(EV)包含电池、车载充电器、变频器和转换器,以及电机,所有这些都在高功率密度(每单位体积或重量的功率)下运行。在高功率密度下,产生的热量和由此产生的元器件的高温会成为运行的一个限制因素。热管理材料提供了一种降低零部件温度的方法,从而提高性能和延长设备的寿命。

 

例如,电动汽车电池在充放电循环过程中以高功率密度运行,因此许多电池制造商在电池组和冷却板之间使用热界面材料(TIM),以最大限度地导出电池的热量。LORD CoolTherm®液态填缝胶和粘接胶是优秀的热界面材料,因为它们取代空气,填补电池或模块和散热器之间的间隙,在固化为固体时提供最大的热传递。

 

电动汽车车载充电器在快速充电时同样在高功率密度下运行,充电速率受温度限制。CoolTherm®灌封材料是低粘度的液体聚合物系统,浇注在电器元件上,置换出元器件内部的空气,然后固化成导热固体,将热电器元件连接到散热基板。这些材料用于导出车载充电器中的电感器和变压器的热量,有利于实现电池的快速充电。

 

CoolTherm填缝胶粘接胶灌封胶不仅提高了高功率密度元器件的性能,同时还必须满足所有消费性电子设备至关重要的使用寿命和安全方面的标准。因此,所有热管理材料都经过相关UL标准的测试和认证,包括电气性能、耐热性和阻燃性,以及温度等级。

 

UL认证是信任的标志。UL实验室开发了综合测试来确定高分子材料的机械、物理和电气特性,确保它们在电子电气设备中使用安全。一些适用的UL标准规定了热管理材料的可燃性要求和其他特定的材料行为。测试后,测试材料都会有一个性能等级类别(PLC)。

 

UL 94: 在设备和电器中塑料部件的燃烧性能测试

UL 94测试包括在材料样品放置火焰。观察材料是否着火:并且,如果着火则以秒为单位测量着火时间。这些结果决定了材料的UL等级。LORD热管理材料满足垂直燃烧测试的最高等级V0。

 

UL 746A: UL 746A:高分子材料-短期性能评估

在UL 746A所列的短期性能中,LORD客户经常要求高电流导电(HWI)、高电流产生电弧(HAI)和相比耐漏电起痕指数  (CTI)。HWI是指在材料试片周围缠绕电阻丝,使规定电流从中通过。如果试片着火,则以秒为单位测量着火的时间。类别范围从0到5,“0”表示120秒或更长时间,性能最佳。HAI测量材料暴露于电弧时的阻燃性,在测试过程中根据标准程序施加电弧。同样,0是最佳性能等级,可经受120次或更多的电弧飞过而没有着火。CTI测量材料耐漏电性的指标。测试包括在材料表面施加一个高电压,并评估产生的炭量。耐受600伏或更高电压的材料将达到最好的性能级别0。

 

UL 746B: 高分子材料-长期性能评估

UL 746B规定的一个关键性能是相对温度指数(RTI)。由于UL 746B测试长期可靠性,待认证材料与基准材料一起,在不同高温下进行老化评估。然后在老化过程中定期测试其力学性能和电性能。实际的RTI等级将根据测试结果进行分配。默认的RTI等级(以单位温度测量)可以在没有测试的情况下,通过对具有相同化学性质的材料进行多年测试而获得的一般基准来进行分配。

 

符合UL标准是LORD热管理材料的重要资质。该认证不仅确保了最佳的安全性,而且保证了长期性能。