风能 | Parker China
Parker Image

得益于在结构胶粘剂开发和制造领域逾40的年经验,我们广泛的丙烯酸、环氧树脂和聚氨酯胶粘剂产品线能够在提供设计灵活性和节省总成本的同时,改善产品的外观、强度和耐久性。与传统固定方法,如铆接、焊接和胶带相比,洛德结构胶粘剂免除了金属处理和精加工的成本,其配方能够提供较大范围内的操作时间和固化速度选择,以改善制造工艺和最终产品。由于我们的结构胶粘剂可在室温下固化,因此,能够适用于一系列复合材料、金属和塑料组装。

用于风力涡轮机的结构胶粘剂

洛德结构胶粘剂可用在风力涡轮机或塔架上的多种应用中,包括:

  • 叶片装配
    • 叶片粘接
    • 空隙填充
    • 采用螺栓、螺柱和金属嵌件固定
    • 面板和桁条的结构粘接
  • 机舱装配
  • 轮毂、轴承和齿轮箱装配
  • 电气元件密封和保护
  • 磁性粘接和涂料
  • 塔楼装配
  • 护和叶片维修
wind blade call outs
wind blade call outs

 

 

固化时间对叶片粘接至关重要

固化时间是粘接的重中之重。维修作业等部分应用场景需要使用快速固化的胶粘剂,而制造等其他应用场景则不需固化这么快。

例如,大型风机叶片需要较长的时间慢慢固化。最好是在粘接风叶的两片结构,从打好胶粘剂条的同时开始固化。在将胶粘剂涂满整个叶片之前,固化不应该开始。点胶完成后,将风叶的两片结构放在一起,即可开始固化。在室温下固化有助于胶粘剂增强各种复合材料、金属和塑料组件的抗裂性。

在接头设计、夹具建议、胶粘剂选择和MMD(大批量点胶)设备指导方面可以提供技术服务。如果需要了解应选择哪种标准胶粘剂产品,或者标准产品不能完全满足您的需求,请联系我们定制解决方案。