white tractor trailer traveling down the road during sunset

运输

LORD 结构胶粘剂可以为拖车制造商提供更好的美观性和更高的产量,同时也可以节约总成本。我们的胶粘剂具有更高的质量,可以从总体上改善强度和耐久性,同时降低成本,缩短生产周期。与铆接不同,我们的设计解决方案可以改善内外部件的美观性,以满足您较高的制造需求。

用于拖车装配的结构胶粘剂

拖车中用于金属的胶粘剂

我们可以提供全系列的结构胶粘剂(旨在粘合常用于运输行业中的所有金属),并提供针对不同金属的电偶防护。使用拖车胶粘剂作为焊接拖车的替代品,可以消除焊接疤痕,减少表面处理和消疤作业,而且金属中无任何局部的回火损失。

side view red and black stripe trailer

拖车中用于塑料粘接的胶粘剂

LORD金属和塑料粘合的拖车胶粘剂的特征在于伸长率较高,从而可以适应将塑料结合到您的设计中时所带来的热膨胀挑战。我们拥有全系列的替代焊接拖车的塑料粘合聚氨酯

inside of trailer with panel bonding exposed

拖车中用于面板粘接的胶粘剂

我们的面板胶粘剂可满足客户对干运货车和越野拖车平滑侧面外观的需求。我们的拖车胶粘剂可以连接面板,同时无需不美观的机械紧固件和铆钉。我们还可以提供拖车密封剂解决方案,从而减少或消除与双面胶带相关的成本。

backside of small pull-behind trialer

拖车接缝密封

在众多拖车密封剂产品中,请相信,洛德公司可以为您的制造需求提供独特的解决方案。我们深知,如果因泄漏而产生保修,并导致您的利润减少,则低成本产品的优势便不复存在。我们的直接金属接缝密封的拖车用金属胶粘剂和拖车用铝胶粘剂可以提供持久可靠的密封和粘接效果。

horse trailer with four horses sticking their heads out of the window
tractor trailers on highway going under bridge

比较拖车胶粘剂

比较各种结构胶粘剂,寻找最适合您拖车应用的那一款。如果您不确定哪种胶粘剂最适合,请与我们的胶粘剂专家联系,做出最明智的选择。

Parker Image

问答

查看常见问答,了解结构胶粘剂如何避免暗纹问题。

网络研讨会

拖车制造

结构胶粘剂完全可以取代传统的紧固方法,大幅降低成本和时间。了解拖车行业如何在制造过程中善用胶粘剂和密封剂。选择合适的胶粘剂,提升美观度,降低制造和保修成本,并提高使用寿命。本次网络研讨会将回顾结构胶粘剂的化学特性、应用实例,以及目前的拖车使用场景。

lord adhesives trailer webinar presentation

不确定应选择何种胶粘剂?请垂询我们的专家。