服务工程车辆 | Parker China
white delivery van in city

运输

我们的LORD和Maxlok胶粘剂可广泛用于粘接制造过程中的各种工程车辆的车体(箱式车、吊臂车、运货卡车等),无需焊接或扣件。

用于工程车辆的结构胶粘剂

在工程车辆上使用LORD结构胶粘剂,无需任何机械紧固件、焊接和铆钉。我们的胶粘剂适用于应急(救护车和消防车)车辆、吊臂卡车、箱式卡车、公用卡车和最后一英里的送货卡车等各种车辆。观看视频,了解胶粘剂的应用场景。

woman speaking about adhesives for work trucks

金属粘接

制造商面临的一个难题之一,是很难找到并维护优秀的焊工。使用在运输行业中普遍应用的LORD卡车和拖车胶粘剂粘接金属,您可以消除焊接和铆接作业的需求。我们的胶粘剂可以防止不同金属的电偶腐蚀。

Parker Image

塑料粘接

我们为工业卡车提供独特的金属胶粘剂解决方案,支持与塑料的交联粘接。我们的结构胶粘剂具备高伸长率,可克服在设计中使用塑料材料时存在的热膨胀问题。我们拥有全系列的塑料胶粘剂来尽量满足您的需求。

red fire truck coming out of fire house

减少铆接和焊接作业

设计用于工业卡车的金属胶粘剂,可以减少由机械紧固件引起的不均匀应力分布,并消除焊接疤痕,而且无任何回火损失。洛德可以帮您减少或消除铆钉和机械紧固件,或替代焊接操作。

boom ultility truck driving down street with trees

接缝密封

价格是决定质量的最重要的因素之一。许多公司可以提供接缝密封产品,但请相信,洛德公司可以为您的制造需求提供独特的解决方案。如果因泄漏而产生保修,并导致您的利润减少,则低成本产品的优势便不复存在。我们的接缝密封解决方案可以为您提供持久可靠的密封效果。

ambulance driving down street fast
abstract image with little dots

比较工程车辆胶粘剂

比较结构胶粘剂,找到最适合的工程车辆胶粘剂。如果您不确定哪种胶粘剂最适合,请与我们的胶粘剂专家联系,做出最明智的选择。

有问题吗?请垂询我们的专家。

请致电:021-31330800