搜索条件无效
我们与客户密切合作,为非道路车辆客户提供有价值的产品设计、工艺工程和产品性能。
洛德客户采用结构胶粘剂和机械紧固件代替和补充焊接,将金属与金属粘结或交叉粘结各种材料,包括复合材料和热塑性塑料。粘结夹和支架可改善周期时间。由于无法切割或焊接滑动防护装置(ROPS),因此在出厂前或经销商安装选配件期间,将组件粘结至ROPS驾驶室可保持结构完整性。LORD胶粘剂可以用于:
装配驾驶室、引擎盖、门和面板时,使用我们的结构胶粘剂替代焊接、铆钉、螺钉和其他传统的紧固方法。
结构胶粘剂并非普通的家用胶水。用于支撑负载并改善制造工艺。了解胶粘剂的使用市场。
何为丙烯酸胶粘剂,为何需要使用?下一个胶水博客系列中,我们将介绍有关胶粘剂的各种知识。
查看LORD结构胶粘剂选型指南,了解所有的丙烯酸、聚氨酯和环氧树脂胶粘剂产品,以及如何正确应用和混合。