客车与铁路运输 | Parker China
two women entering bus with one in a wheel chair

运输

LORD结构胶可用于发动机舱门、空调和进气部件、仪表板、前保险杠、格栅和其他内部零件以及托架和框架部件。此类胶粘剂有助于减少应力集中和泄露的发生,缩短周期,同时提高美观性和尺寸精度,从而提升设计自由度。

客车应用

将结构胶粘剂用于城市公交车、商业客车和其他客车,即无需焊接、铆钉和机械紧固件。

Parker Image
two yellow electric buses charging at bus station

各种尺寸的客车都需要大量能耗。在全球温室气体排放中,这些车辆占据很大的比例。因此,车队电气化是实现全球二氧化碳减排的重要组成部分。选用装配和保护材料设计出新型电动卡车,可助力减轻整体重量,并提升性能。请联系我们的团队成员,了解我们如何助力商用卡车的电气化进程。