在派克汉尼汾,具有突破性的产品故事备受大家喜爱。但是,创新并不总是意味着重新发明,多通道快换接头系统就是一个很好的例证。
就派克汉尼汾旗下的微型拖拉机多通道快换接头系统而言,其创新之处在于将用于大型商用拖拉机的经过验证的成熟产品,应用到新的细分市场。
在微型拖拉机中,连接和断开多个液压管路是一个棘手的问题。每当设备操作员安装或卸下耙、犁或装载机铲斗等工具时,其面临的停机、安全问题和漏油风险便会大大增加。
明尼阿波利斯市快换接头事业部的工程经理Paul LeMay预见了创新的潜力,并将派克汉尼汾与长期客户的关系视为合作解决方案的契机。
当客户来到工厂考察派克汉尼汾为商业化农业应用设计的高端多通道快换接头时,团队成员很快认识到,微型产品将为微型设备操作者创造价值,微型拖拉机多通道快换接头系统应运而生。
“设备操作员无需花时间去了解液压回路及其复杂的工作原理,即可使用这些机器,”LeMay解释道。“有了多通道快换接头系统,人们只需插上电源,操作控制杆,就能完成工作。”
多通道快换接头系统不仅更加简单和高效,还提供清洁连接,这意味着不会出现泄漏或溢出的情况。派克汉尼汾通过这种方式来降低泄漏和提高效率,帮助减少对环境的影响。
“当我们为客户提供定制产品时,该产品必须每次都能正常工作,” LeMay解释道。“因此,当我们与原始设备制造商合作时,他们相信派克汉尼汾能够提供优质产品,了解这些系统,也有能力做到这一点。”