Mining | Parker Canada
Une mine d'or de solutions innovantes

Les véhicules miniers électriques remplacent ceux équipés de moteurs diesel, réduisant les émissions et créant des environnements de travail plus sûrs. La large gamme de solutions Parker pour relever les défis inhérents à l'autonomie et à l'électrification garantit des performances et une efficacité optimales.

Innovations dans le secteur minier

Les parties prenantes des sociétés minières exigent une responsabilité environnementale et une durabilité, ainsi qu'une amélioration de la sécurité des travailleurs. L'automatisation des équipements est une tendance majeure, bien que seulement 3 % de l'ensemble des équipements miniers mondiaux soient autonomes. L'automatisation a permis à l'industrie de remplacer les travailleurs par des machines dans des environnements particulièrement dangereux tels que l'exploitation minière en eaux profondes. Les véhicules miniers électriques remplacent ceux équipés de moteurs diesel, ce qui permet de réduire les émissions et de créer des environnements de travail plus sûrs.

Électrification intelligente

L'industrie minière connaît des changements rapides dans la manière d'extraire les gisements de minerai.

La ventilation disponible a un impact considérable sur trois aspects de l'exploitation minière :

  • L'efficacité globale de l'exploitation minière en raison des coûts de ventilation
  • La sécurité globale de la mine en raison des gaz d'échappement des moteurs diesel
  • Limitation de la profondeur de la mine en raison de la difficulté d'acheminer la ventilation là où elle est nécessaire.

Les machines minières entièrement électriques sont la réponse évidente pour minimiser les besoins de ventilation et Parker a introduit des moteurs et des onduleurs à la pointe de la technologie pour aider à répondre à ces besoins.

The torque density and speed capabilities of Parker PermanentMagnet AC motors (PMAC) combined with a voltage matchedinverter provide the speed and torque required to achieve breakthrough performance.  The highly efficient GVM range is a powerful choice for both on and off-road vehicles, engineered for Traction and Electro-hydraulic Pumps (EHP). The GVM motor line has been designed to be used in a wide variety of vehicle applications including; construction vehicles, refuse truck, city buses, street sweeper and light commercial vehicles. GVI motor controllers offer OEMs a superb combination of power, performance and functionality for battery systems.
Two excavators on a dirt ground with the sunset

Moteurs GVM et variateurs GVI

Entraînements accessoires

La gamme de moteurs GVM et de variateurs GVI est évolutive pour répondre aux besoins d'entraînement des pompes électro-hydrauliques, de la plus petite à la plus grande, avec des tensions allant de 24 VDC à 800 VDC. Les moteurs peuvent être commandés avec des supports de pompe SAE afin que les moteurs GVM et les pompes hydrauliques Parker puissent être directement connectés, ce qui permet de gagner un espace précieux et d'alléger la charge utile.

Overhead view of excavator shovelling dirt

Moteurs GVM et variateurs GVI

Entraînements par traction

La gamme de moteurs GVM de Parker continue de s'étendre avec l'introduction du nouveau GVM310. Ce moteur est plus grand et plus puissant que nos moteurs GVM210 et GVM142 existants. Le GVM310 est idéal pour les applications de traction sur les machines minières électriques lourdes et peut être adapté à des exigences de couple spécifiques.

ParkerStore Onsite container on a mining site
  • Remplacement rapide des composants critiques, même dans des endroits éloignés
  • Réduction des temps d'arrêt de l'équipement
  • Atelier et inventaire adaptés à vos besoins
  • Possibilité de faire appel à un distributeur local ou à votre propre personnel
  • Accès au système de suivi Parker (PTS)
SafetyWorks Logo in front of construction workers and an excavator

SAFETYWORKS

Votre partenaire pour la promotion de la sécurité

La formation SafetyWorks sensibilise à l'importance de suivre des pratiques appropriées et de maintenir des conditions de sécurité en ce qui concerne les systèmes de fluides. Elle est proposée par Parker Hannifin et ses distributeurs agréés pour aider à prévenir les blessures corporelles et les dommages matériels dus aux fuites de fluides et aux défaillances de composants.

GVM Motor, Mining Brochure, and laptop with mining video, over a blue background

Centre d'apprentissage

Des connaissances et un savoir à la pointe de l'industrie

Apprenez-en plus sur l'industrie, les produits et les solutions spécifiques. Des blogs, des brochures, des vidéos, des outils électroniques et bien d'autres choses encore sont disponibles pour vous permettre de rester engagé et d'apprendre de la manière que vous préférez.

Parker Image

Pendant des années, nos clients ont demandé un moyen rapide, facile et précis de suivre, de gérer et de localiser les pièces. C'est ainsi qu'est né le Parker Tracking System (PTS).

À l'écoute de nos utilisateurs, le PTS ajoute continuellement des fonctionnalités et améliore l'expérience de l'utilisateur. Avec deux plateformes pour gérer les actifs, l'application mobile PTS et l'application Web PTS, vous êtes à un clic de récupérer des informations sur les produits, de programmer un événement de service, et bien plus encore.

Partenaires en progrès

Parker permet des percées en matière d'ingénierie qui conduisent à un avenir meilleur. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls ; la collaboration avec les clients est vitale.

Nous travaillons avec les équipementiers pour résoudre les problèmes, en leur apportant notre expertise en matière de mouvement et de contrôle, ainsi que notre savoir-faire en matière d'applications. Parker propose également des composants et des sous-systèmes dans diverses plates-formes à travers le monde.

Notre partenariat ne s'arrête pas à la livraison du produit. Nous continuons à optimiser ensemble les performances des équipements, à réduire les temps d'arrêt et à renforcer notre partenariat.